Ruban textile

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
70-0023-0611-9
70-0067-0242-0
1900S50
2903
2904
3615055
389B50
389G50
389GR50
389O50
389R38
389R50
389R100
389W50
389W100
4101W25
691533
9545NB50
9545NG15
9545NG19
9545NNGR
9545NR19
9545NR50
9545NW15
9545NW19
9545NY15
9545NY19
XT-0034-0092-3
XT-0034-0095-6
XT-0034-0096-4
XT-0034-0102-0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color Width
(mm)
Length
(m)
Détails sur la couleur Type avec adhésif Caractéristiques du ruban adhésif Force d'arrachement
(N/10 mm)
Matériau de support Matériau (détails) Épaisseur du matériau
(mm)
Température max.
(°C)
Température min.
(°C)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Série (ruban adhésif) Plage de température
(°C)
Type (type de fabricant)

131.09 €

1 Disponible 3 jours Type blanc0.2655BlancSilicone--Tissu enduit de polyéthylèneFil enduit de polyéthylène avec colle résineuse0.17--19361-361

37.67 €

1 Disponible 3 jours Type rouge0.341.1RougeCaoutchouc naturelRésistant aux UV|étanche|haute résistance à la traction-Feuille d'aluminium en polyéthylène-0.3+93-48--5959

8.45 €

1 Disponible 3 jours Noir-45.7Noir--------48--1900S50

12.73 €

1 Disponible 3 jours -0.1550ArgentéGomme colleDéchirure facile-Tissu enduit de polyéthylène----483M™ 2903-2903

13.83 €

1 Disponible 3 jours Noir0.1950NoirGomme colleDéchirure facile-Tissu enduit de polyéthylène----483M™ 2904-2904

323.28 €

1 Disponible 3 jours Type blanc-55Blanc-----0.17232-50--3615055

39.83 €

1 Disponible 3 jours Type bleu-50Bleu--------50Scotch®-389B50

39.83 €

1 Disponible 14 jours Jaunes-50Jaune--------50Scotch®-389G50

40.89 €

1 Disponible 38 jours Vert-50Vert--------50Scotch®-389GR50

40.89 €

1 Disponible 3 jours Vert-50Vert--------50Scotch®-389O50

29.05 €

1 Disponible 3 jours Type rouge-50Rouge--------38--389R38

36.60 €

1 Disponible 3 jours Type rouge-50Rouge--------50Scotch®-389R50

69.60 €

1 Disponible 3 jours Type rouge-50Rouge--------100--389R100

40.89 €

1 Disponible 3 jours Type blanc-50Blanc--------50Scotch®-389W50

69.60 €

1 Disponible 3 jours Type blanc-50Blanc--------100--389W100

10.61 €

1 Disponible 3 jours Type blanc-25Blanc----Film de polyéthylène renforcé de polyester---48--4101W25

44.59 €

1 Disponible 3 jours Type blanc0.1833BlancSilicone|SiliconeRésistant à la température|ignifuge|élastique|haute résistance à la traction314--0.18+180-1569jusqu'à +180691533

85.20 €

1 Disponible 3 jours Noir-50Noir-----0.390-2050Scotch®-9545NB50

27.97 €

1 Disponible 3 jours Noir-50Gris-----0.390-2015Scotch®-9545NG15

34.44 €

1 Disponible 3 jours Noir-50Gris-----0.390-2019Scotch®-9545NG19

35.52 €

1 Disponible 3 jours Vert-50Vert-----0.390-2019Scotch®-9545NNGR

34.44 €

1 Disponible 3 jours Type rouge-50Rouge-----0.390-2019Scotch®-9545NR19

83.01 €

1 Disponible 3 jours Type rouge-50Rouge-----0.390-2050Scotch®-9545NR50

27.97 €

1 Disponible 3 jours Type blanc-50Blanc-----0.390-2015Scotch®-9545NW15

35.52 €

1 Disponible 3 jours Type blanc-50Blanc-----0.390-2019Scotch®-9545NW19

29.05 €

1 Disponible 3 jours Jaunes-50Jaune-----0.390-2015Scotch®-9545NY15

31.21 €

1 Disponible 3 jours Jaunes-50Jaune-----0.390-2019Scotch®-9545NY19

39.83 €

1 Disponible 3 jours Noir0.2650NoirGomme colle--Tissu enduit de polyéthylèneTissu enduit de polyéthylène avec colle en résine de caoutchouc.0.26--50389-XT-0034-0092-3

20.32 €

1 Disponible 3 jours Type blanc0.2650BlancGomme colle--Tissu enduit de polyéthylèneTissu enduit de polyéthylène avec colle en résine de caoutchouc.0.26--25389-XT-0034-0095-6

30.13 €

1 Disponible 3 jours Type blanc0.2650BlancGomme colle--Tissu enduit de polyéthylèneTissu enduit de polyéthylène avec colle en résine de caoutchouc.0.26--38389-XT-0034-0096-4

37.67 €

1 Disponible 3 jours -0.2650ArgentéGomme colle--Tissu enduit de polyéthylèneTissu enduit de polyéthylène avec colle en résine de caoutchouc.0.26--50389-XT-0034-0102-0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Ruban textile

Assistance technique