Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
70-0062-9983-1 |
70-0062-9988-0 |
471BL50 |
471G50 |
471GR50 |
471IW-BL50-D |
471IW-G50-D |
471IW-GR50-D |
471IW-R50-D |
471IW-S50-D |
471IW-W50-D |
471O50 |
471R50 |
471S50 |
471T5033 |
471W50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | Width (mm) | Détails sur la couleur | Type avec adhésif | Caractéristiques du ruban adhésif | Matériau de support | Épaisseur du matériau (mm) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Série (ruban adhésif) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.83 € | 1 | Disponible | 3 jours | Multicolore | 0.125 | Noir|Jaune | Gencive | Tout usage | PVC | 0.12 | - | - | 764i | 766i | |
13.83 € | 1 | Disponible | 3 jours | Multicolore | 0.125 | Rouge|Blanc | Gencive | Tout usage | PVC | 0.12 | - | - | 764i | 767i | |
56.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | Type bleu | - | Bleu | - | - | - | 0.13 | - | - | - | 471BL50 | |
56.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | Jaunes | - | Jaune | - | - | - | 0.13 | - | - | - | 471G50 | |
56.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | Vert | - | Vert | - | - | - | 0.13 | - | - | - | 471GR50 | |
63.07 € | 1 | Disponible | 3 jours | Type bleu | - | Bleu | - | - | - | - | - | - | - | 471IW-BL50-D | |
63.07 € | 1 | Disponible | 3 jours | Jaunes | - | Jaune | - | - | - | - | - | - | - | 471IW-G50-D | |
63.07 € | 1 | Disponible | 3 jours | Vert | - | Vert | - | - | - | - | - | - | - | 471IW-GR50-D | |
60.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | Type rouge | - | Rouge | - | - | - | - | - | - | - | 471IW-R50-D | |
60.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | - | Noir | - | - | - | - | 76 | 5 | - | 471IW-S50-D | |
63.07 € | 1 | Disponible | 3 jours | Type blanc | - | Blanc | - | - | - | - | - | - | - | 471IW-W50-D | |
56.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | Orange | - | - | - | 0.13 | - | - | - | 471O50 | |
60.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | Type rouge | - | Rouge | - | - | - | 0.13 | - | - | - | 471R50 | |
56.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | - | Noir | - | - | - | 0.13 | - | - | - | 471S50 | |
60.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | Transparence | - | Transparent | - | - | - | - | - | - | - | 471T5033 | |
58.72 € | 1 | Disponible | 3 jours | Type blanc | - | Blanc | - | - | - | 0.13 | - | - | - | 471W50 |
Loading...
Length(m) | 33 | Taille du produit (largeur)(mm) | 50 | Type de produit | Ruban PVC |
---|
Configurer
Propriétés de base
Color
Width(mm)
Détails sur la couleur
Type avec adhésif
Caractéristiques du ruban adhésif
Matériau de support
Épaisseur du matériau(mm)
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Série (ruban adhésif)
Type (type de fabricant)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles