Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | Width (mm) | Length (m) | Détails sur la couleur | Type avec adhésif | Caractéristiques du ruban adhésif | Matériau de support | Épaisseur du matériau (mm) | Température max. (°C) | Taille du produit (largeur) (mm) | Série (ruban adhésif) | Plage de température (°C) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.68 € | 1 | Disponible | 3 jours | Type blanc | 1.1 | 3 | Blanc | Acrylique | - | - | 1.1 | +70 | 19 | 4952P | - | 4952P | |
18.09 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 0.26 | 25 | - | Ruban adhésif avec support en tissu de rayonne | - | Viscose | 0.26 | +60 | 50 | - | +60 | 7000035445 | |
67.43 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 1.6 | 33 | Crème | Acrylique|Acrylique A20 | Résistant aux UV|résistant aux intempéries|haute résistance au cisaillement | Mousse de polyuréthane | 1.6 | +105 | 19 | Monture Scotch 4026 | +105°C. pendant une courte période 190 | 4026 | |
18.09 € | 1 | Disponible | 3 jours | Transparence | - | 5 | Transparent | Acrylique | - | - | - | - | 19 | - | - | PX5011 | |
93.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 0.8 | 66 | Crème | Acrylique|Acrylique A20 | Résistant aux UV|résistant aux intempéries|haute résistance au cisaillement | Mousse de polyuréthane | 0.8 | +105 | 15 | 3M4032 | +105°C. pendant une courte période 190 | 4032 | |
89.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 0.8 | 66 | Crème | Acrylique|Acrylique A20 | Résistant aux UV|résistant aux intempéries|haute résistance au cisaillement | Mousse de polyuréthane | 0.8 | +105 | 19 | 3M4032 | +105°C. pendant une courte période 190 | 4032 | |
125.63 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 0.8 | 66 | Crème | Acrylique|Acrylique A20 | Résistant aux UV|résistant aux intempéries|haute résistance au cisaillement | Mousse de polyuréthane | 0.8 | +105 | 25 | 3M4032 | +105°C. pendant une courte période 190 | 4032 | |
63.07 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 1.6 | 33 | Crème | Acrylique|Acrylique A20 | Résistant aux UV|résistant aux intempéries|haute résistance au cisaillement | Mousse de polyuréthane | 1.6 | +105 | 15 | 3M4026 | +105°C. pendant une courte période 190 | 4026 | |
85.20 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 1.6 | 33 | Crème | Acrylique|Acrylique A20 | Résistant aux UV|résistant aux intempéries|haute résistance au cisaillement | Mousse de polyuréthane | 1.6 | +105 | 25 | Monture Scotch 4026 | +105°C. pendant une courte période 190 | 4026 | |
13.83 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | 19 | 3M 90419 | - | 904 ATG | |
14.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | 1.5 | 33 | Noir | Acrylique | - | Mousse de polyéthylène | 1.5 | - | 12 | 9515B | - | 9515B | |
14.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | Type blanc | 1.5 | 33 | Blanc | Acrylique | - | Mousse de polyéthylène | 1.5 | - | 12 | 9515W | - | 9515W | |
23.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | Type blanc | 0.8 | 66 | Blanc | Acrylique | - | Mousse de polyéthylène | 0.8 | - | 12 | 9508W | - | 9508W | |
22.47 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | 1.5 | 33 | Noir | Acrylique | - | Mousse de polyéthylène | 1.5 | - | 19 | 9515B | - | 9515B | |
36.60 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | 0.8 | 66 | Noir | Acrylique | - | Mousse de polyéthylène | 0.8 | - | 19 | 9508B | - | 9508B | |
35.52 € | 1 | Disponible | 3 jours | Type blanc | 0.8 | 66 | Blanc | Acrylique | - | Mousse de polyéthylène | 0.8 | - | 19 | 9508W | - | 9508W | |
15.96 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 0.13 | 50 | Crème | Caoutchouc naturel|Caoutchouc synthétique | Auto-adhésif|tout usage | Non-tissé en papier | 0.13 | +50 | 24 | 3M 9527 | +50°C. peu de temps 70 | 983XL | |
13.83 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 0.13 | 50 | Crème | Caoutchouc naturel|Caoutchouc synthétique | Auto-adhésif|tout usage | Non-tissé en papier | 0.13 | +50 | 19 | 3M 9527 | +50°C. peu de temps 70 | 9527 | |
18.09 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 0.13 | 50 | Crème | Caoutchouc naturel|Caoutchouc synthétique | Auto-adhésif|tout usage | Non-tissé en papier | 0.13 | +50 | 25 | 3M 9527 | +50°C. peu de temps 70 | 9527 | |
9.52 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 0.13 | 50 | Crème | Caoutchouc naturel|Caoutchouc synthétique | Auto-adhésif|tout usage | Non-tissé en papier | 0.13 | +50 | 12 | 3M 9527 | +50°C. peu de temps 70 | 9527 | |
12.73 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 0.13 | 50 | Crème | Caoutchouc naturel|Caoutchouc synthétique | Auto-adhésif|tout usage | Non-tissé en papier | 0.13 | +50 | 19 | 3M 9527 | +50°C. peu de temps 70 | 983XL | |
19.27 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 0.13 | 25 | - | Ruban adhésif avec support en film PP | - | Polypropylène | 0.13 | +60 | 50 | - | +60 | XT-8015-0356-3 | |
8.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | 12 | 3M 90412 | - | 904 ATG |
Loading...
Type de produit | Ruban adhésif double face |
---|
Configurer
Propriétés de base
Color
Width(mm)
Length(m)
Détails sur la couleur
Type avec adhésif
Caractéristiques du ruban adhésif
Matériau de support
Épaisseur du matériau(mm)
Température max.(°C)
Taille du produit (largeur)(mm)
Série (ruban adhésif)
Plage de température(°C)
Type (type de fabricant)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles