Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
7000095286 |
7000095640 |
KT-0000-0002-8 |
KT-0000-0003-6 |
KT-0000-2274-1 |
KT-0000-2277-4 |
KT-0000-3129-6 |
KT-0000-3819-2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | Width (mm) | Détails sur la couleur | Type avec adhésif | Caractéristiques du ruban adhésif | Force d'arrachement (N/10 mm) | Matériau de support | Épaisseur du matériau (mm) | Série (ruban adhésif) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | Transparence | - | Transparent | Caoutchouc naturel | Haute résistance au cisaillement|thermorétractable|résistant à l'humidité | - | PVC | 0.05 | Scotch® | 6890 | |
3.64 € | 1 | Disponible | 3 jours | Transparence | - | Transparent | Acrylique | Haute résistance au cisaillement|Résistant aux UV | 40 | Film polypropylène bi-axial allongé | 0.043 | Scotch® 305 | 305 | |
7.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | À base de marron | 0.05 | Marron | Acrylique | Haute résistance au cisaillement|Résistant aux UV | 60 | Film polypropylène bi-axial allongé | 0.05 | Scotch® 309 | SCOTCH® 3707 | |
9.52 € | 1 | Disponible | 3 jours | À base de marron | - | Marron | Caoutchouc naturel | Haute résistance au cisaillement|thermorétractable|résistant à l'humidité | - | PVC | 0.05 | Scotch® | 6890 | |
6.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | À base de marron | 0.05 | Marron | Acrylique | Haute résistance au cisaillement|Résistant aux UV | 60 | Film polypropylène bi-axial allongé | 0.05 | Scotch® 309 | SCOTCHTM 3739 | |
5.79 € | 1 | Disponible | 3 jours | Transparence | 0.05 | Transparent | Acrylique | Haute résistance au cisaillement|Résistant aux UV | 60 | Film polypropylène bi-axial allongé | 0.05 | Scotch® 309 | SCOTCHTM 3739 | |
4.48 € | 1 | Disponible | 3 jours | À base de marron | 0.05 | Marron | Acrylique | Haute résistance au cisaillement|Résistant aux UV | - | Film polypropylène bi-axial allongé | 0.05 | Scotch® 309 | SCOTCH® 309 | |
3.64 € | 1 | Disponible | 3 jours | À base de marron | - | Marron | Acrylique | Haute résistance au cisaillement|Résistant aux UV | 40 | Film polypropylène bi-axial allongé | 0.043 | Scotch® 305 | 305 |
Loading...
Length(m) | 66 | Taille du produit (largeur)(mm) | 50 | Type de produit | Type d'emballage |
---|
Configurer
Propriétés de base
Color
Width(mm)
Détails sur la couleur
Type avec adhésif
Caractéristiques du ruban adhésif
Force d'arrachement(N/10 mm)
Matériau de support
Épaisseur du matériau(mm)
Série (ruban adhésif)
Type (type de fabricant)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles