Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FE510085544 |
FT-5100-8172-0 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | Width (mm) | Length (m) | Détails sur la couleur | Type avec adhésif | Caractéristiques du ruban adhésif | Matériau de support | Matériau (détails) | Épaisseur du matériau (mm) | Température max. (°C) | Taille du produit (largeur) (mm) | Série (ruban adhésif) | Plage de température (°C) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.47 € | 1 | Disponible | 3 jours | Type blanc | 0.18 | 20 | Blanc | Caoutchouc naturel|caoutchouc | Auto-adhésif|+ ruban en fibre de Verre |haute résistance à la traction | Plastique | Classe de fibre | 0.18 | +130 | 12 | Scotch® 27 | Max. 130 | SCOTCH 27 | |
18.09 € | 1 | Disponible | 3 jours | Jaunes | - | 50 | Jaune | - | Haute résistance à la traction|étanche | - | - | - | - | 44 | Scotch™ 399 | - | Scotch® 399 |
Loading...
Type de produit | Ruban textile |
---|
Configurer
Propriétés de base
Color
Width(mm)
Length(m)
Détails sur la couleur
Type avec adhésif
Caractéristiques du ruban adhésif
Matériau de support
Matériau (détails)
Épaisseur du matériau(mm)
Température max.(°C)
Taille du produit (largeur)(mm)
Série (ruban adhésif)
Plage de température(°C)
Type (type de fabricant)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles