Embout pour vis à fente (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05056174001
05057225001
05057235001
05057240001
05059480001
05059488001
05059489001
05059490001
05071080001
05135265001
05135266001
05135267001
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur totale
(mm)
Caractéristiques des forets Épaisseur de lame
(mm)
Largeur de lame
(mm)
Appui Carré conducteur (tournevis) Entraînement (outils) Matériau (détails) Matériau Propriétés des matériaux Forme (embouts) Forme (type) Taille
(mm)

3.92 €

10 Disponible 4 jours -Emboutorsion1.0|15.5Vis à fente1/4" (6,3 mm)6.3 mmAvec revêtement diamant.Acier à outilsalliage|revêtement DLCD 6.3DIN 3126-C 6.3 · côté entraînement : DIN 5264-C. ISO 2380 C 6.3-

6.00 €

1 Disponible 4 jours 41-1.28Vis à fente5/16" (8 mm)--Acier à outilstrempé|alliageD 8--

9.47 €

1 Disponible 4 jours 41-1.610Vis à fente5/16" (8 mm)--Acier à outilstrempé|alliageD 8--

9.47 €

1 Disponible 4 jours 41-212Vis à fente5/16" (8 mm)--Acier à outilstrempé|alliageD 8--

7.08 €

1 Disponible 4 jours --0.8|0.84Vis à fente1/4" (6,3 mm)6,3 mm (1/4") DIN 3126-E 6.3. ISO 1173 · entraînement: DIN 5264-C. ISO 2380. conception robuste-Acier à outilstrempé|alliageF 6.3-4.0 x 0.8

7.08 €

1 Disponible 4 jours --1.0|15.5Vis à fente1/4" (6,3 mm)6,3 mm (1/4") DIN 3126-E 6.3. ISO 1173 · entraînement: DIN 5264-C. ISO 2380. conception robuste-Acier à outilstrempé|alliageF 6.3-5.5 x 1.0

7.08 €

1 Disponible 4 jours --0.6|0.64.5Vis à fente1/4" (6,3 mm)6,3 mm (1/4") DIN 3126-E 6.3. ISO 1173 · entraînement: DIN 5264-C. ISO 2380. conception robuste-Acier à outilstrempé|alliageF 6.3-4.5 x 0.6

7.08 €

1 Disponible 4 jours --1.2|1.26.5Vis à fente1/4" (6,3 mm)6,3 mm (1/4") DIN 3126-E 6.3. ISO 1173 · entraînement: DIN 5264-C. ISO 2380. conception robuste-Acier à outilstrempé|alliageF 6.3-6.5 x 1.2

8.20 €

1 Disponible 4 jours --------Acier inoxydable----

5.15 €

1 Disponible 4 jours 44-0.23|0.231.5Vis à fente5/32" (4 mm) Demi-luneDemi Lune. 4 mm-Acier à outilsalliage|durci---

5.15 €

1 Disponible 4 jours 44-0.40|0.42Vis à fente5/32" (4 mm) Demi-luneDemi Lune. 4 mm-Acier à outilsalliage|durci---

5.15 €

1 Disponible 4 jours 44-0.5|0.53Vis à fente5/32" (4 mm) Demi-luneDemi Lune. 4 mm-Acier à outilsalliage|durci---

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product Set Product Single Item Type de produit Embout pour vis à fente

Assistance technique