Embout Philips【1-10 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05056402001
05056700001
05056702001
05057616001
05057657001
05059755001
05059760001
05059775001
05059795001
05060027001
05060029001
05060033001
05060035001
05060041001
05060043001
05071010001
05071012001
05071020001
05071021001
05071022001
05071081001
05071082001
05071083001
05071084001
05071085001
05071086001
05072400001
05072401001
05072402001
05072403001
05072404001
05072405001
05073304001
05073305001
05073306001
05073307001
05073308001
05073309001
05073310001
05073311001
05073323001
05073324001
05073325001
05073326001
05073332001
05073333001
05073334001
05073335001
05073336001
05073337001
05073338001
05073339001
05073370001
05073371001
05073372001
05073373001
05073380001
05073520001
05073521001
05073523001
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur totale
(mm)
Bit Quantity Caractéristiques des forets Longueur de la lame
(mm)
Largeur de lame
(mm)
Appui Carré conducteur (tournevis) Entraînement (outils) Matériau Propriétés des matériaux Forme (embouts) Forme (type) Taille Taille (Tournevis) Normes Type (divers) Poids
(g)

2.80 €

10 Disponible 4 jours --Emboutorsion--Phillips1/4" (6,3 mm)6,3 mm/ 1Acier à outilsalliage|revêtement DLCD 6.3--PH 2Entraînement: DIN 3126-C 6.3 · dérive: DIN 5260-PH. ISO 8764-PHAvec revêtement diamant.-

2.80 €

10 Disponible 4 jours --Emboutorsion--Pozidriv1/4" (6,3 mm)6,3 mm/ 1Acier à outilsEnduit DLCD 6.3--PZ 1Abrasion : DIN 5260-PZ. ISO 8764-PZ.--

2.80 €

10 Disponible 4 jours --Emboutorsion--Pozidriv1/4" (6,3 mm)6.3 mmAcier à outilsEnduit DLCD 6.3--PZ 2Abrasion : DIN 5260-PZ. ISO 8764-PZ.--

28.35 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 4 jours --Technologie Impaktor®--Phillips1/4" (6,3 mm)Six pans 6,3 mm (1/4"). Convient aux porte-outils selon DIN 3126-D 6.3 ISO 1173Acier à outilsRevêtement DLC|alliageD 6.3En croix-PH 2---

21.96 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 4 jours --Technologie Impaktor®--Phillips1/4" (6,3 mm)Six pans 6,3 mm (1/4"). Convient aux porte-outils selon DIN 3126-D 6.3 ISO 1173Acier à outilsRevêtement DLC|alliageF 6.3En croixPH 3PH 3---

5.03 €

1 Disponible 4 jours ----4.5Phillips1/4" (6,3 mm)Six pans 6,3 mm (1/4")Acier à outilsalliage|durciF 6.3--PH 1DIN 5260. ISO 8764--

5.99 €

1 Disponible 4 jours ----4.5Phillips1/4" (6,3 mm)6,3 mm (1/4")Acier à outilsalliage|durciF 6.3--PH 1-PH 1-

5.99 €

1 Disponible 4 jours ----6Phillips1/4" (6,3 mm)6,3 mm (1/4")Acier à outilsalliage|durciF 6.3-PH 2PH 2---

5.99 €

1 Disponible 4 jours -----Phillips1/4" (6,3 mm)6,3 mm (1/4")Acier à outilsalliage|durciF 6.3-PH 3PH 3---

5.03 €

1 Disponible 4 jours -----Pozidriv1/4" (6,3 mm)6,3 mm/ 1Acier à outilsalliage|durciF 6.3--PZ 1---

5.99 €

1 Disponible 4 jours -----Pozidriv1/4" (6,3 mm)6,3 mm/ 1Acier à outilsalliage|durciF 6.3--PZ 1DIN 3126.--

5.03 €

1 Disponible 4 jours -----Pozidriv1/4" (6,3 mm)6,3 mm/ 1Acier à outilsalliage|durciF 6.3--PZ 2---

5.99 €

1 Disponible 4 jours -----Pozidriv1/4" (6,3 mm)6,3 mm (1/4")Acier à outilsalliage|durciF 6.3--PZ 2DIN 3126.--

5.03 €

1 Disponible 4 jours -----Pozidriv1/4" (6,3 mm)6,3 mm/ 1Acier à outilsalliage|durciF 6.3-PZ 3PZ 3---

5.99 €

1 Disponible 4 jours -----Pozidriv1/4" (6,3 mm)1/4" hexagonal. DIN 3126-E 6.3. ISO 1173Acier à outilsalliage|durciF 6.3--PZ 3DIN 3126.PZ 3-

3.01 €

10 Disponible 4 jours -1Zone de torsion--Phillips1/4" (6,3 mm)6.3 mmAcier inoxydable-D 6.3DIN 5264-C. ISO 2380. diamanté.-PH 1---

3.01 €

10 Disponible 4 jours -1Zone de torsion--Phillips1/4" (6,3 mm)6.3 mmAcier inoxydable-D 6.3DIN 5264-C. ISO 2380. diamanté.-PH 3---

3.01 €

10 Disponible 4 jours -1Zone de torsion--Pozidriv1/4" (6,3 mm)6,3 mm (1/4")Acier inoxydable-D 6.3DIN 5260-PZ. ISO 8764-PZ. Acier inoxydable-PZ 1---

3.01 €

10 Disponible 4 jours -1Zone de torsion--Pozidriv1/4" (6,3 mm)6,3 mm (1/4")Acier inoxydable-D 6.3DIN 5260-PZ. ISO 8764-PZ. Acier inoxydable-PZ 2---

3.01 €

10 Disponible 4 jours -1Zone de torsion--Pozidriv1/4" (6,3 mm)6,3 mm (1/4")Acier inoxydable-D 6.3DIN 5260-PZ. ISO 8764-PZ. Acier inoxydable-PZ 3---

7.73 €

1 Disponible 4 jours -----Phillips1/4" (6,3 mm)6,3 mm/ 1Acier inoxydable-F 6.3DIN 5260-PH. ISO 8764-PH. Acier de qualité supérieure-PH 1---

7.73 €

1 Disponible 4 jours -----Phillips1/4" (6,3 mm)6,3 mm/ 1Acier inoxydable-F 6.3DIN 5260-PH. ISO 8764-PH. Acier de qualité supérieure-PH 2---

7.73 €

1 Disponible 4 jours -----Phillips1/4" (6,3 mm)6,3 mm/ 1Acier inoxydable-F 6.3DIN 5260-PH. ISO 8764-PH. Acier de qualité supérieure-PH 3---

7.73 €

1 Disponible 4 jours -1---Pozidriv1/4" (6,3 mm)6,3 mm/ 1Acier inoxydable-F 6.3DIN 5260-PZ. ISO 8764-PZ. Conception acier inoxydable-PZ 1---

7.73 €

1 Disponible 4 jours -1---Pozidriv1/4" (6,3 mm)6,3 mm/ 1Acier inoxydable-F 6.3DIN 5260-PZ. ISO 8764-PZ. Conception acier inoxydable-PZ 2---

7.73 €

1 Disponible 4 jours -1---Pozidriv1/4" (6,3 mm)6,3 mm/ 1Acier inoxydable-F 6.3DIN 5260-PZ. ISO 8764-PZ. Conception acier inoxydable-PZ 3---

6.05 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 4 jours -----Phillips1/4" (6,3 mm)-Acier à outilsalliage|durciD 6.3--PH 1--50

6.05 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 4 jours -----Phillips1/4" (6,3 mm)-Acier à outilsalliage|durciD 6.3--PH 2--57

6.05 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 4 jours -----Phillips1/4" (6,3 mm)-Acier à outilsalliage|durciD 6.3--PH 3--50

6.05 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 4 jours -----Pozidriv1/4" (6,3 mm)-Acier à outilsTrempéD 6.3--PZ 1--57

6.05 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 4 jours -----Pozidriv1/4" (6,3 mm)-Acier à outilsTrempéD 6.3--PZ 2--50

6.05 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 4 jours -----Pozidriv1/4" (6,3 mm)-Acier à outilsTrempéD 6.3--PZ 3--5

1.80 €

5 Disponible 4 jours -----Phillips1/4" (6,3 mm)-Acier à outilsalliage|durciD 6.3--PH 1--15.6

1.80 €

5 Disponible 4 jours -----Phillips1/4" (6,3 mm)-Acier à outilsalliage|durciD 6.3--PH 2--16.4

1.80 €

2 pièces par conditionnement

5 paquets Disponible 4 jours -----Phillips1/4" (6,3 mm)-Acier à outilsalliage|durciD 6.3--PH 3--16.8

2.37 €

3 pièces par conditionnement

5 paquets Disponible 4 jours -----Phillips1/4" (6,3 mm)-Acier à outilsTrempéD 6.3--PH 1|PH 2|PH 3--20

1.80 €

2 pièces par conditionnement

5 paquets Disponible 4 jours -----Pozidriv1/4" (6,3 mm)-Acier à outilsTrempéD 6.3--PZ 1--15.6

1.80 €

2 pièces par conditionnement

5 paquets Disponible 4 jours -----Pozidriv1/4" (6,3 mm)-Acier à outilsTrempéD 6.3--PZ 2--16.4

1.80 €

2 pièces par conditionnement

5 paquets Disponible 4 jours -----Pozidriv1/4" (6,3 mm)-Acier à outilsTrempéD 6.3--PZ 3--16.4

2.37 €

3 pièces par conditionnement

5 paquets Disponible 4 jours -3---Pozidriv1/4" (6,3 mm)-Acier à outilsTrempéD 6.3--PZ 1|PZ 2|PZ 3--20

3.15 €

5 Disponible 4 jours --Zone de torsion--Phillips1/4" (6,3 mm)-Acier à outilsalliage|durciD 6.3--PH 1--13.6

3.15 €

5 Disponible 4 jours --Zone de torsion--Phillips1/4" (6,3 mm)-Acier à outilsalliage|durciD 6.3--PH 2--15.6

3.15 €

5 Disponible 4 jours --Zone de torsion--Phillips1/4" (6,3 mm)-Acier à outilsalliage|durciD 6.3--PH 3--16

4.36 €

3 pièces par conditionnement

5 paquets Disponible 4 jours -----Phillips1/4" (6,3 mm)-Acier à outilsTrempéD 6.3--PH 1|PH 2|PH 3--18.8

3.48 €

5 Disponible 4 jours --Emboutorsion--Phillips1/4" (6,3 mm)-Acier à outilsRevêtement DLC|alliageD 6.3--PH 1--9

3.48 €

5 Disponible 4 jours --Emboutorsion--Phillips1/4" (6,3 mm)-Acier à outilsRevêtement DLC|alliageD 6.3--PH 2--10.8

3.48 €

5 Disponible 4 jours --Emboutorsion--Phillips1/4" (6,3 mm)-Acier à outilsRevêtement DLC|alliageD 6.3--PH 3--11.2

6.27 €

2 pièces par conditionnement

5 paquets Disponible 4 jours --Emboutorsion--Phillips1/4" (6,3 mm)-Acier à outilsRevêtement DLC|alliageD 6.3--PH 2--15.2

3.48 €

5 Disponible 4 jours --Emboutorsion--Pozidriv1/4" (6,3 mm)-Acier à outilsEnduit DLCD 6.3--PZ 1--8.74

3.48 €

5 Disponible 4 jours --Emboutorsion--Pozidriv1/4" (6,3 mm)-Acier à outilsEnduit DLCD 6.3--PZ 2--10.8

3.48 €

5 Disponible 4 jours --Emboutorsion--Pozidriv1/4" (6,3 mm)-Acier à outilsEnduit DLCD 6.3--PZ 3--11.2

6.27 €

2 pièces par conditionnement

5 paquets Disponible 4 jours --Emboutorsion--Pozidriv1/4" (6,3 mm)-Acier à outilsEnduit DLCD 6.3--PZ 2--14.8

3.15 €

2 pièces par conditionnement

5 paquets Disponible 4 jours --Zone de torsion--Pozidriv1/4" (6,3 mm)-Acier à outilsUltradurD 6.3--PZ 1--13.6

3.15 €

5 Disponible 4 jours --Zone de torsion--Pozidriv1/4" (6,3 mm)-Acier à outilsUltradurD 6.3--PZ 2--13.6

3.15 €

2 pièces par conditionnement

5 paquets Disponible 4 jours --Zone de torsion--Pozidriv1/4" (6,3 mm)-Acier à outilsUltradurD 6.3--PZ 3--15.6

4.36 €

3 pièces par conditionnement

5 paquets Disponible 4 jours --Zone de torsion--Pozidriv1/4" (6,3 mm)-Acier à outilsUltradurD 6.3--PZ 1|PZ 2|PZ 3--18.8

4.13 €

5 Disponible 4 jours -----Pozidriv1/4" (6,3 mm)-Acier à outilsTrempéD 6.3--PZ 4--17.3

6.88 €

5 Disponible 4 jours -----Phillips1/4" (6,3 mm)-Acier à outilsalliage|durciF 6.3--PH 1--22

6.88 €

5 Disponible 4 jours -----Phillips1/4" (6,3 mm)-Acier à outilsalliage|durciF 6.3--PH 2--27.3

6.88 €

5 Disponible 4 jours -----Pozidriv1/4" (6,3 mm)-Acier à outilsTrempéF 6.3--PZ 1--22

Loading...

Informations de base

Tip Type Phillips (+) Single Product Set Product Single Item

Assistance technique