Embout Hex【1-10 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05056350001
05056352001
05056354001
05056356001
05056358001
05057605001
05057606001
05057645001
05059680001
05059681001
05059682001
05059683001
05073342001
05073344001
05073904001
05073905001
05073906001
05073944001
05073945001
05073946001
05135268001
05135269001
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur totale
(mm)
Caractéristiques des forets Carré conducteur (tournevis) Entraînement (outils) Propriétés des matériaux Forme (embouts) Forme (type) Taille
(mm)
Taille de clé
(mm)
Poids
(g)

4.83 €

1 Disponible 4 jours -Tête sphérique1/4" (6,3 mm)-alliage|durciD 6.3--2.5-

4.83 €

1 Disponible 4 jours -Tête sphérique1/4" (6,3 mm)-alliage|durciD 6.3--3-

4.83 €

1 Disponible 4 jours -Tête sphérique1/4" (6,3 mm)-alliage|durciD 6.3--4-

4.83 €

1 Disponible 4 jours -Tête sphérique1/4" (6,3 mm)-alliage|durciD 6.3--5-

4.83 €

1 Disponible 4 jours -Tête sphérique1/4" (6,3 mm)-alliage|durciD 6.3--6-

33.05 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 4 jours -Technologie Impaktor®1/4" (6,3 mm)Six pans 6,3 mm (1/4"). Convient aux porte-outils selon DIN 3126-D 6.3 ISO 1173alliage|revêtement DLCD 6.3D 6.35.05-

33.05 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 4 jours -Technologie Impaktor®1/4" (6,3 mm)Six pans 6,3 mm (1/4"). Convient aux porte-outils selon DIN 3126-D 6.3 ISO 1173alliage|revêtement DLCD 6.3D 6.36.06-

25.04 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 4 jours -Technologie Impaktor®1/4" (6,3 mm)Six pans 6,3 mm (1/4"). Convient aux porte-outils selon DIN 3126-D 6.3 ISO 1173alliage|revêtement DLCF 6.3F 6.35.05-

10.44 €

1 Disponible 4 jours -Tête sphérique1/4" (6,3 mm)-alliage|durciF 6.3--3-

10.44 €

1 Disponible 4 jours -Tête sphérique1/4" (6,3 mm)-alliage|durciF 6.3--4-

10.44 €

1 Disponible 4 jours -Tête sphérique1/4" (6,3 mm)-alliage|durciF 6.3--5-

10.44 €

1 Disponible 4 jours -Tête sphérique1/4" (6,3 mm)-alliage|durciF 6.3--6-

6.99 €

3 pièces par conditionnement

5 paquets Disponible 4 jours --1/4" (6,3 mm)-alliage|durciD 6.3--2.0|2.5|317.6

6.99 €

3 pièces par conditionnement

5 paquets Disponible 4 jours --1/4" (6,3 mm)-alliage|durciD 6.3--4|5|618.8

4.77 €

5 Disponible 4 jours -Technologie Impaktor®1/4" (6,3 mm)-alliage|revêtement DLCD 6.3--46.8

4.77 €

5 Disponible 4 jours -Technologie Impaktor®1/4" (6,3 mm)-alliage|revêtement DLCD 6.3--56.8

4.77 €

5 Disponible 4 jours -Technologie Impaktor®1/4" (6,3 mm)-alliage|revêtement DLCD 6.3--66.8

5.99 €

5 Disponible 4 jours -Technologie Impaktor®1/4" (6,3 mm)-alliage|revêtement DLCF 6.3--412.5

5.99 €

5 Disponible 4 jours -Technologie Impaktor®1/4" (6,3 mm)-alliage|revêtement DLCF 6.3--512.5

5.99 €

5 Disponible 4 jours -Technologie Impaktor®1/4" (6,3 mm)-alliage|revêtement DLCF 6.3--612.5

6.27 €

1 Disponible 4 jours 44-5/32" (4 mm) Demi-luneDemi Lune. 4 mmalliage|durci--1.51.5-

6.27 €

1 Disponible 4 jours 44-5/32" (4 mm) Demi-luneDemi Lune. 4 mmalliage|durci--2.02-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip Type Hex Type Single Product Set Product Single Item Appui Allen
Matériau Acier à outils

Assistance technique