Jeu d’embouts interchangeables

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05003470001
05003471001
05059291001
05073665001
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur totale
(mm)
Diamètre de la lame
(mm)
Longueur de la lame
(mm)
Norme DIN Appui Norme EN Plage d'utilisation (tournevis) Normes Poids
(g)

51.80 €

1 Disponible 4 jours --154DIN EN 60900Fente|PhillipsEN 60900VDE--

92.52 €

1 Disponible 4 jours -6154DIN EN 60900Fente|Phillips|Pozidriv|plus/moins|carré mâle|TA mâle|embout doubleEN 60900VDEIEC 60900:2004. DIN EN 60900-

169.72 €

1 Disponible 4 jours --154DIN EN 60900Fente|Phillips|Pozidriv|Prise TORX|plus/moinsEN 60900VDE--

67.09 €

1 Disponible 4 jours 3156175-Fente|Phillips|Pozidriv|Prise TORX|Allen-Atelier-486

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product Set Product Set Product Type de produit Jeu d’embouts interchangeables Caractéristiques du tournevis Poignée outil polyvalente

Assistance technique