Fixation tournevis/magazine

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05051021001
05073240001
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de lame Entraînement (outils) Taille du produit (longueur)
(mm)
Poids
(g)
Material

65.40 €

1 Disponible 4 jours Hexagonal6,3 mm (1/4")---

32.47 €

1 Disponible 4 jours -1/4" (6,35 mm)245175Acier inoxydable

Loading...

  1. 1

Informations de base

Norme DIN DIN 3126|DIN ISO 1173 Visser (tournevis) 1/4" (6,3 mm) Type de produit Fixation tournevis/magazine
Plage d'utilisation (tournevis) Atelier Caractéristiques du tournevis Poignée outil polyvalente|série d'embouts inclus

Assistance technique