Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
05006190001 |
05006191001 |
05006380001 |
05006381001 |
05006455001 |
05006456001 |
05006465001 |
05006466001 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Shaft length L (mm) | Longueur de la lame (mm) | Type de lame | Norme DIN | Appui | Norme EN | Diamètre de la poignée (mm) | Dimensions de la poignée (mm) | Propriétés des matériaux | Taille du produit (longueur) (mm) | Caractéristiques du tournevis | Taille | Taille (tournevis) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.01 € | 1 | Disponible | 4 jours | 98 | 80 | Rond | DIN EN 60900 | Plus/Moins | EN 60900 | 33 | - | allié|nickel | 178 | Poignée outil polyvalente | - | SL/PZ 1 | 59.1 | |
18.83 € | 1 | Disponible | 4 jours | 105 | 100 | Rond | DIN EN 60900 | Plus/Moins | EN 60900 | 37 | - | allié|nickel | 205 | Poignée outil polyvalente | - | SL/PZ 2 | 59.1 | |
13.23 € | 1 | Disponible | 4 jours | 98 | 80 | Rond | DIN EN 60900 | Plus/Moins | EN 60900 | 33 | - | allié|nickel | 178 | Poignée outil polyvalente | - | SL/PH 1 | 56 | |
17.05 € | 1 | Disponible | 4 jours | 105 | 100 | Rond | DIN EN 60900 | Plus/Moins | EN 60900 | 37 | - | allié|nickel | 205 | Poignée outil polyvalente | - | SL/PH 2 | 91.2 | |
14.59 € | 1 | Disponible | 4 jours | 98 | 80 | - | - | - | - | 33 | 98 | alliage|nickelage-chromage mat | 178 | - | PH/S 1 | SL/PH 1 | - | |
18.95 € | 1 | Disponible | 4 jours | 105 | 100 | - | - | - | - | 37 | 105 | alliage|nickelage-chromage mat | 205 | - | PH/S 2 | SL/PH 2 | - | |
15.91 € | 1 | Disponible | 4 jours | 98 | 80 | - | DIN EN 60900 | Plus/Moins | - | 33 | 98 | alliage|nickelage-chromage mat | 178 | - | PZ/S 1 | SL/PZ 1 | - | |
21.55 € | 1 | Disponible | 4 jours | 105 | 100 | - | DIN EN 60900 | Plus/Moins | - | 37 | 105 | alliage|nickelage-chromage mat | 205 | - | PZ/S 2 | SL/PZ 2 | - |
Loading...
Type de produit | Pilotes PZ/Phillips/SL plus/moins | Plage d'utilisation (tournevis) | VDE | Material | Acier à outils |
---|
Configurer
Propriétés de base
Shaft length L (mm)
Longueur de la lame(mm)
Type de lame
Norme DIN
Appui
Norme EN
Diamètre de la poignée(mm)
Dimensions de la poignée(mm)
Propriétés des matériaux
Taille du produit (longueur)(mm)
Caractéristiques du tournevis
Taille
Taille (tournevis)
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles