Tournevis carré

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05004780001
05004781001
05004782001
05004783001
05004784001
05032071002
05100024001
05100025001
05100026001
05100070001
05100071001
05100072001
05117680001
05117681001
05117682001
05117683001
05117684001
05117685001
05117686001
05117687001
05117691001
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Shaft length L (mm) Diamètre de la lame
(mm)
Longueur de la lame
(mm)
Type de lame Norme DIN Appui Norme EN Diamètre de la poignée
(mm)
Propriétés des matériaux Taille du produit (longueur)
(mm)
Plage d'utilisation (tournevis) Caractéristiques du tournevis Taille (tournevis) Poids
(g)
Material

10.40 €

1 Disponible 4 jours 98-80RondDIN EN 60900Douille carréeEN 6090033Revêtement de phosphate de zinc178VDEPoignée outil polyvalente163.2Acier à outils

11.65 €

1 Disponible 4 jours 105-100RondDIN EN 60900Douille carréeEN 6090037Revêtement de phosphate de zinc205VDEPoignée outil polyvalente292.8Acier à outils

16.76 €

1 Disponible 4 jours 112-150RondDIN EN 60900Douille carréeEN 6090040Revêtement de phosphate de zinc262VDEPoignée outil polyvalente3160Acier à outils

14.77 €

1 Disponible 4 jours 98-150RondDIN EN 60900Douille carréeEN 6090033Revêtement de phosphate de zinc248VDEPoignée outil polyvalente167.5Acier à outils

11.85 €

1 Disponible 4 jours 105-200RondDIN EN 60900Douille carréeEN 6090037Revêtement de phosphate de zinc305VDEPoignée outil polyvalente2115.8Acier à outils

8.33 €

1 Disponible 4 jours ---------205----Acier inoxydable

10.92 €

1 Disponible 4 jours ---------178VDE----

12.20 €

1 Disponible 4 jours ---------205VDE----

17.31 €

1 Disponible 4 jours ---------262VDE----

8.28 €

1 Disponible 4 jours ---------178-----

8.48 €

1 Disponible 4 jours ---------205-----

9.40 €

1 Disponible 4 jours ---------262-----

7.55 €

1 Disponible 4 jours 813.560Rond-Douille carrée-26nickelage-chromage mat|phosphaté141AtelierPoignée outil polyvalente0032Acier à outils

7.68 €

1 Disponible 4 jours 81460Rond-Douille carrée-26nickelage-chromage mat|phosphaté141AtelierPoignée outil polyvalente039.6Acier à outils

7.75 €

1 Disponible 4 jours 984.580Rond-Douille carrée-33nickelage-chromage mat|phosphaté178AtelierPoignée outil polyvalente165.2Acier à outils

8.39 €

1 Disponible 4 jours 984.5200Rond-Douille carrée-33nickelage-chromage mat|phosphaté298AtelierPoignée outil polyvalente173.6Acier à outils

7.96 €

1 Disponible 4 jours 1056100Rond-Douille carrée-37nickelage-chromage mat|phosphaté205AtelierPoignée outil polyvalente299.2Acier à outils

9.20 €

1 Disponible 4 jours 1056200Rond-Douille carrée-37nickelage-chromage mat|phosphaté305AtelierPoignée outil polyvalente2114.8Acier à outils

8.88 €

1 Disponible 4 jours 1128150Rond-Douille carrée-40nickelage-chromage mat|phosphaté262AtelierPoignée outil polyvalente3163.6Acier à outils

10.05 €

1 Disponible 4 jours 1128200Rond-Douille carrée-40nickelage-chromage mat|phosphaté312AtelierPoignée outil polyvalente4176.8Acier à outils

11.96 €

1 Disponible 4 jours 1056300Rond-Douille carrée-37nickelage-chromage mat|phosphaté405Atelier-2111Acier à outils

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Tournevis carré

Assistance technique