Lame de lame de scie circulaire en carbure de métal

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
628009000
628041000
628083000
628091000
628092000
628220000
628222000
628223000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille de lame de scie circulaire Adéquation des matériaux Nombre de pignons (détails) Nombre de sachets Taille du produit (Ø)
(mm)
Épaisseur
(mm)
Forme de dent Pas de dent Type (divers)

69.60 €

1 Disponible 3 jours 216 x 30 x 1.8 mmBois-242161.8ATBChanger de dent-

87.39 €

1 Disponible 3 jours 216 x 30 x 1.8 mmBois40482161.8ATBChanger de dentChanger de dent

85.20 €

1 Disponible 3 jours 216 x 30 x 1.8 mmStratifié-602161.8TCGDent plate/dent trapézoïdaleDent plate/dent trapézoïdale

147.48 €

1 Disponible 3 jours 305 x 30 x 2 mmStratifié-963052TCGDent plate/dent trapézoïdaleDent plate/dent trapézoïdale

147.48 €

1 Disponible 3 jours 315 x 30 x 2 mmStratifié-963152TCGDent plate/dent trapézoïdaleDent plate/dent trapézoïdale

60.89 €

1 Disponible 3 jours 254 x 30 x 1.8 mmBois-242541.8ATBChanger de dent-

96.12 €

1 Disponible 3 jours 254 x 30 x 1.8 mmBois-602541.8ATBChanger de dent-

91.76 €

1 Disponible 3 jours 254 x 30 x 1.8 mmStratifié-802541.8TCGDent plate/dent trapézoïdaleDent plate/dent trapézoïdale

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre d'alésage(mm) 30 Angle de rateau avant 5° nég. Matériau (détails) Carbure
Matériau Métal au carbure Type de produit Lame de lame de scie circulaire en carbure de métal

Assistance technique