Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
28 652
Diamètre d'alésage(mm) | 2.6 | Taille de lame de scie circulaire | 23 x 2.6 x 0.1 mm | Matériau (détails) | Fabriqué en acier à ressort (Durci 55 HRC) |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Acier à ressort | Adéquation des matériaux | Bois|Panneau de plâtre|PVC | Taille du produit (Ø)(mm) | 23 |
Type de produit | Lame de lame de scie circulaire | Épaisseur(mm) | 0.1 | Type (divers) | Jeu de dents et soigneusement broyées |
Vous vous trouvez sur la page de Disque de coupe, bouture de rechange, le numéro d'article est le suivant: 28 652.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 28 652.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles