Lame "super-cut" à coupe croisée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

28 014

Référence pièce
28 014
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

13.83 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre d'alésage(mm) 10 Taille de lame de scie circulaire 58 x 10 x 0.5 mm Compatible avec (détails) Banc de scie circulaire KS 230. 82 30 04
Adéquation des matériaux Bois|Plastique Nombre de sachets 80 Taille du produit (Ø)(mm) 58
Type de produit Lame de lame de scie circulaire Épaisseur(mm) 0.5 Forme de dent ATB
Type (divers) Lame de lame de scie circulaire ⌀ 58 mm.

Vous vous trouvez sur la page de Lame "super-cut" à coupe croisée, le numéro d'article est le suivant: 28 014.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 28 014.

Assistance technique