Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2204-2 |
2204-2.5 |
2204-3 |
2204-4 |
2204-5 |
2204-6 |
2204-7 |
2204-8 |
2206-6 |
2206-7 |
2206-10 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur totale (mm) | Carré conducteur (tournevis) | Forme (embouts) | Taille de clé (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.79 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 1/4" (6,3 mm) | C 6.3 | 2 | |
5.79 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 1/4" (6,3 mm) | C 6.3 | 2.5 | |
5.79 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 1/4" (6,3 mm) | C 6.3 | 3 | |
6.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 1/4" (6,3 mm) | C 6.3 | 4 | |
5.79 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | 1/4" (6,3 mm) | C 6.3 | 5 | |
5.79 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 1/4" (6,3 mm) | C 6.3 | 6 | |
12.73 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | 1/4" (6,3 mm) | C 6.3 | 7 | |
6.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 1/4" (6,3 mm) | C 6.3 | 8 | |
8.45 € | 1 | Disponible | 7 jours | 30 | 5/16" (8 mm) | C 8 | 6 | |
12.73 € | 1 | Disponible | 7 jours | 30 | 5/16" (8 mm) | C 8 | 7 | |
9.00 € | 1 | Disponible | 7 jours | 30 | 5/16" (8 mm) | C 8 | 10 |
Loading...
Tip Type | Type hexagonal | Single Product Set Product | Article seul | Appui | Allen |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Acier spécial |
Configurer
Propriétés de base
Longueur totale(mm)
Carré conducteur (tournevis)
Forme (embouts)
Taille de clé(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles