Coupe-câble VDE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

95 17 500

Référence pièce
95 17 500
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

145.56 €

1 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Norme DIN DIN EN 60900 N° de pièce du fabricant 95 17 500 Matériau Acier au four électrique au Vanadium
Propriétés des matériaux trempé|polissage Adéquation des matériaux Câble Cu et Al. Monofilaire et multifilaire. Ne convient pas aux fils d'acier et aux fils de cuivre étirés Taille du produit (longueur)(mm) 500
Type de produit Coupe-fil VDE Normes IEC 60900. DIN EN 60900. ASTM F1505 Convient à (dénudage de câble) Câbles aluminium et cuivre mono/multiconducteurs
Type 95 17 500 Poids(g) 1477 Dureté du fil (max.) ⌀ 27 mm. ; 150 mm² (AWG 5/0)
Section de dureté du fil AWG (max.) 0 Diamètre de dureté du fil (max.)(mm) 27 Section de dureté du fil (max.)(mm²) 150

Vous vous trouvez sur la page de Coupe-câble VDE, le numéro d'article est le suivant: 95 17 500.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 95 17 500.

Assistance technique