Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
95 61 190 |
95 62 160 |
95 62 160 TC |
95 62 190 T |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | N° de pièce du fabricant | Matériau | Propriétés des matériaux | Adéquation des matériaux | Taille du produit (longueur) (mm) | Convient à (dénudage de câble) | Type | Poids (g) | Dureté du fil (max.) | Section de dureté du fil AWG (max.) | Diamètre de dureté du fil (max.) (mm) | Section de dureté du fil (max.) (mm²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.16 € | 6 | 3 jours | 95 61 190 | Acier au four électrique au chrome-vanadium | trempé|polissage | Câbles mi-durs. Câbles Bowden. câble et acier rond | 190 | Câbles en aluminium et cuivre unipolaires/multiconducteurs|Câbles métalliques moyens | 95 61 190 | 314 | Câble Cu. Câble multifilaire 10 mm²/cu. Fil fin ⌀ 6 mm/câble ⌀ 6 mm/ Fer ⌀ 4 mm · fil mi-dur ⌀ 4 mm/câble cu. Multifilaire ⌀ 7 mm/corde à piano ⌀ 2,5 mm/AWG 7 | 7 | 7 | 10 | |||
32.94 € | 1 | 23 jours | 95 62 160 | - | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | |||
35.06 € | 1 | 4 jours | 95 62 160 TC | - | - | - | 160 | - | - | 170 | - | - | 6 | - | |||
51.14 € | 1 | 3 jours | 95 62 190 T | Acier alliage au chrome-vanadium | bruni | - | 190 | Ferrules aux fils de direction et aux gaines de fil | - | 345 | - | 7 | 7 | - |
Loading...
Type de produit | Couteau câble |
---|
Configurer
Propriétés de base
N° de pièce du fabricant
Matériau
Propriétés des matériaux
Adéquation des matériaux
Taille du produit (longueur)(mm)
Convient à (dénudage de câble)
Type
Poids(g)
Dureté du fil (max.)
Section de dureté du fil AWG (max.)
Diamètre de dureté du fil (max.)(mm)
Section de dureté du fil (max.)(mm²)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles