Coupe-tuyau et tube avec protection

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

90 20 185

Référence pièce
90 20 185
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

41.09 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

N° de pièce du fabricant 90 20 185 Matériau Acier à outils Propriétés des matériaux trempé|chromé
Adéquation des matériaux Pour couper des tubes en plastique à paroi mince (par exemple des conduits blindés en plastique ) et des tuyaux. Également renforcé de tissu (par exemple air comprimé) en plastique et caoutchouc Taille du produit (longueur)(mm) 185 Type de produit Couteau de gaine de câble
Convient à (dénudage de câble) Goulottes en plastique|Gaines Type 90 20 185 Poids(g) 172
Diamètre de dureté du fil (max.)(mm) 25 Dureté du fil (max.)(mm) Extérieur-⌀ 25

Vous vous trouvez sur la page de Coupe-tuyau et tube avec protection, le numéro d'article est le suivant: 90 20 185.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 90 20 185.

Assistance technique