Pince-cutter de chemins de câble

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

95 02 21

Référence pièce
95 02 21
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

110.26 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur de coupe(mm) 110 N° de pièce du fabricant 95 02 21 Matériau Acier au four électrique au chrome-vanadium
Propriétés des matériaux bruni|trempé Taille du produit (longueur)(mm) 275 Type de produit Couteau PVC
Convient à (dénudage de câble) Conduit de câbles Type 95 02 21 Poids(g) 665
Diamètre de dureté du fil (max.)(mm) 4 Dureté du fil (max.)(mm) Max4

Vous vous trouvez sur la page de Pince-cutter de chemins de câble, le numéro d'article est le suivant: 95 02 21.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 95 02 21.

Assistance technique