Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
95 31 250 |
95 31 280 |
95 32 060 |
95 32 100 |
95 32 315 A |
95 32 320 |
95 36 250 |
95 36 280 |
95 36 315 A |
95 36 320 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Norme DIN | N° de pièce du fabricant | Propriétés des matériaux | Adéquation des matériaux | Longueur max. (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Normes | Convient à (dénudage de câble) | Type | Poids (g) | Dureté du fil (max.) | Diamètre de dureté du fil (max.) (mm) | Section de dureté du fil (max.) (mm²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
199.21 € | 1 | 3 jours | - | 95 31 250 | tempéré | Convient aux câbles en aluminium et en cuivre. Monobrins et multibrins · Ne convient pas aux fils d'acier et aux fils de cuivre tréfilés. | - | 250 | - | Câbles aluminium et cuivre mono/multiconducteurs | 95 31 250 | 676 | ⌀ 32 mm/ 240 mm²/ MCM 500 | 32 | 240 | |||
267.41 € | 1 | 3 jours | - | 95 31 280 | tempéré | Convient aux câbles en aluminium et en cuivre. Monobrins et multibrins · Ne convient pas aux fils d'acier et aux fils de cuivre tréfilés. | - | 280 | - | Câbles aluminium et cuivre mono/multiconducteurs | 95 31 280 | 860 | ⌀ 52 mm/ 380 mm²/ 4 x 150 mm²/ MCM 750 | 52 | 380 | |||
691.20 € | 1 | 9 jours | - | 95 32 060 | bruni|trempé | - | 830 | 630 | - | Câbles aluminium et cuivre mono/multiconducteurs | 95 32 060 | 3820 | Câble en cuivre. Multi-brin. Diamètre 60 mm. 740,00 mm². MCM 1400 | 60 | 740 | |||
800.11 € | 1 | 9 jours | - | 95 32 100 | bruni|trempé | - | 880 | 680 | - | Câbles aluminium et cuivre mono/multiconducteurs | 95 32 100 | 4980 | Câble en cuivre. Multi-brin. Diamètre 100 mm. 960,00 mm². MCM 1900 | 100 | 960 | |||
339.36 € | 1 | 9 jours | - | 95 32 315 A | tempéré | - | - | 315 | - | Câbles renforcés d'acier | - | 800 | - | 45 | 380 | |||
330.36 € | 1 | 9 jours | - | 95 32 320 | trempé|polissage | Câble Cu et al | - | 320 | - | Câbles aluminium et cuivre mono/multiconducteurs | 95 32 320 | 800 | Diamètre 60 mm/600 mm² /1200 MCM | 60 | 600 | |||
224.61 € | 1 | 3 jours | DIN EN 60900 | 95 36 250 | tempéré | - | - | 250 | IEC 60900. DIN EN 60900. ASTM F1505 | Câbles aluminium et cuivre mono/multiconducteurs | 95 36 250 | 652 | ⌀ 32 mm/ 240 mm²/ MCM 500 | 32 | 240 | |||
298.69 € | 1 | 3 jours | DIN EN 60900 | 95 36 280 | tempéré | - | - | 280 | IEC 60900. DIN EN 60900. ASTM F1505 | Câbles aluminium et cuivre mono/multiconducteurs | 95 36 280 | 835 | ⌀ 52 mm/240 mm²/MCM750 | 52 | 380 | |||
366.76 € | 1 | 9 jours | - | 95 36 315 A | tempéré | - | - | 315 | - | Câbles renforcés d'acier | - | 800 | - | 45 | 380 | |||
361.14 € | 1 | 3 jours | DIN EN 60900 | 95 36 320 | trempé|polissage | Câble Cu et al | - | 320 | DIN EN/IEC 60900 | Câbles aluminium et cuivre mono/multiconducteurs | 95 36 320 | 830 | Diamètre 60 mm/600 mm² /1200 MCM | 60 | 600 |
Loading...
Matériau | Acier à outils | Type de produit | Coupe-câble à cliquets |
---|
Configurer
Propriétés de base
Norme DIN
N° de pièce du fabricant
Propriétés des matériaux
Adéquation des matériaux
Longueur max.(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Normes
Convient à (dénudage de câble)
Type
Poids(g)
Dureté du fil (max.)
Diamètre de dureté du fil (max.)(mm)
Section de dureté du fil (max.)(mm²)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles