Jauge de profondeur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2154-10

Référence pièce
2154-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

93.93 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Étalonné à Normes du fabricant (aucun certificat) Norme DIN DIN 862 Matériau (détails) Acier inoxydable
Matériau Acier Propriétés des matériaux Étanche aux poussières Taille du produit (longueur)(mm) 234
Type de produit Jauge de profondeur Lecture (des détails)(mm) 0.05 Lecture(mm) 0.05
Plage de lecture (max.)(mm) 150 Plage(s) de lecture(mm) 150 Normes DIN 862
Type (divers) Avec vis de blocage Poids(g) 197

Vous vous trouvez sur la page de Jauge de profondeur, le numéro d'article est le suivant: 2154-10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2154-10.

Assistance technique