Testeur secteur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

4-343 VDE

Référence pièce
4-343 VDE
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1.45 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur de la lame(mm) 60 Épaisseur de lame(mm) 0.7 Largeur de lame(mm) 3
Appui Logement Diamètre de la poignée(mm) 15 Longueur de poignée(mm) 76
Matériau Acier au chrome-vanadium Propriétés des matériaux Placage nickel Taille du produit (longueur)(mm) 136
Type de produit Testeur secteur Tension (max.)(V AC) 250 Tension (min.)(V AC) 220
Plage(s) de tension(V AC) 220 -250 Poids(g) 15

Vous vous trouvez sur la page de Testeur secteur, le numéro d'article est le suivant: 4-343 VDE.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 4-343 VDE.

Assistance technique