Chanfrein

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05104630001
05104631001
05104632001
05104633001
05104634001
05104635001
05104660001
05104661001
05104662001
05104663001
05104664001
05104665001
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre (fraises)
(mm)
Norme DIN Nombre de lames Taille du produit (longueur)
(mm)
Porte-outil (perçage) Longueur totale
(mm)
Longueur de travail
(mm)

12.80 €

1 Disponible 4 jours 6.3DIN 335-C3-1/4" (6,3 mm)3120

13.01 €

1 Disponible 4 jours 8.3DIN 335-C3-1/4" (6,3 mm)3120

14.83 €

1 Disponible 4 jours 10.4DIN 335-C3-1/4" (6,3 mm)3420

16.71 €

1 Disponible 4 jours 12.4DIN 335-C3-1/4" (6,3 mm)3520

18.51 €

1 Disponible 4 jours 16.5DIN 335-C3-1/4" (6,3 mm)4020

21.11 €

1 Disponible 4 jours 20.5DIN 335-C3-1/4" (6,3 mm)4120

12.44 €

1 Disponible 4 jours ---32---

12.68 €

1 Disponible 4 jours ---32---

14.47 €

1 Disponible 4 jours ---34---

16.27 €

1 Disponible 4 jours ---36---

18.05 €

1 Disponible 4 jours ---40---

20.55 €

1 Disponible 4 jours ---43---

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Chanfrein

Assistance technique