Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
05104650001 |
05104655001 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
97.73 € | 1 | Disponible | 4 jours | 125 | ||
95.23 € | 1 | Disponible | 4 jours | 323 |
Loading...
Angle(°) | 90 | Diamètre (fraises)(mm) | 6.3|8.3|10.4|12.4|16.5|20.5 | Norme DIN | DIN 335-C|DIN 3126 |
---|---|---|---|---|---|
Fonctions de forage | avec outil d´ébavurage | Matériau (foret) | HSS | Adéquation des matériaux | Métal |
Type de produit | Jeu de fraises coniques | Porte-outil (perçage) | 1/4" (6,3 mm) |
Configurer
Propriétés de base
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles