Boulon à tête creuse hexagonale VDE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
16-441 VDE
16-442 VDE
16-443 VDE
16-444 VDE
16-445 VDE
16-446 VDE
16-447 VDE
16-448 VDE
16-451 VDE
16-488 VDE
16-491 VDE
16-498 VDE
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Tourne-vis Entraînement (outils) Taille de la clé Taille de la clé
(mm)
Poids
(g)

13.28 €

1 7 jours 571/2" (12.5 mm)1/2" (12.5 mm)10 mm1060

13.28 €

1 7 jours 571/2" (12.5 mm)1/2" (12.5 mm)11 mm1160

13.28 €

1 17 jours 571/2" (12.5 mm)1/2" (12.5 mm)12 mm1260

13.28 €

1 7 jours 571/2" (12.5 mm)1/2" (12.5 mm)13 mm1365

13.39 €

1 9 jours 571/2" (12.5 mm)1/2" (12.5 mm)14 mm1465

13.39 €

1 9 jours 571/2" (12.5 mm)1/2" (12.5 mm)15 mm1570

13.61 €

1 9 jours 571/2" (12.5 mm)1/2" (12.5 mm)17 mm1775

12.95 €

1 Disponible 18 jours 571/2" (12.5 mm)1/2" (12.5 mm)19 mm1985

15.68 €

1 7 jours 601/2" (12.5 mm)1/2" (12.5 mm)24 mm24130

14.79 €

1 7 jours -3/8" (10 mm)3/8" (10 mm)13 mm1337

15.24 €

1 9 jours -3/8" (10 mm)3/8" (10 mm)15 mm1552

16.97 €

1 3 jours 493/8" (10 mm)3/8" (10 mm)22 mm2294

Loading...

  1. 1

Informations de base

Norme DIN DIN EN 60900 Appui Tête hexagonale Matériau Acier au chrome-vanadium
Propriétés des matériaux Placage au chrome Type de produit Embouts VDE

Assistance technique