Jeu de tête hexagonale

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05028010001
05028052001
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de la lame
(mm)
Poids
(g)

9.25 €

1 Disponible 4 jours --

10.17 €

1 Disponible 4 jours 4.559.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Overall length (mm) 198 Longueur de la lame(mm) 100 Type de lame Rond
Appui Douille TORX Diamètre de la poignée(mm) 33 Longueur de poignée(mm) 98
Matériau Acier à outils Propriétés des matériaux alliage|nickelage-chromage mat Type de produit Tournevis Torx
Plage d'utilisation (tournevis) Atelier Caractéristiques du tournevis Poignée outil polyvalente Taille (tournevis) T 20

Assistance technique