Réducteur d'embout

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05006172001
05006176001
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall length (mm) Longueur de la lame
(mm)
Diamètre de la poignée
(mm)
Dimensions de la poignée Longueur de poignée
(mm)
Taille (tournevis)

10.63 €

1 Disponible 4 jours 178803398 x 33 mm (Lx⌀)98T 15

11.01 €

1 Disponible 4 jours 20510037105 x 37 mm (Lx⌀)105T 25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de lame Rond Norme DIN DIN EN 60900 Appui Douille TORX
Norme EN EN 60900 Matériau (détails) Bronze à canon · isolé Matériau Acier à outils
Propriétés des matériaux alliage|nickelage-chromage mat Type de produit Tournevis Torx Plage d'utilisation (tournevis) VDE
Caractéristiques du tournevis Poignée outil polyvalente Normes IEC 60900: 2004

Assistance technique