Jeu de clés polygonales à clé à douille 12 pièces

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

05138266001

Référence pièce
05138266001
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

17.05 €

1 Disponible 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Overall length (mm) 242 Diamètre de la lame(mm) 7 Longueur de la lame(mm) 130
Type de lame Rond Appui TORX BO Diamètre de la poignée(mm) 40
Longueur de poignée(mm) 112 Matériau Acier à outils Propriétés des matériaux alliage|nickelage-chromage mat
Type de produit Tournevis Torx Plage d'utilisation (tournevis) Atelier Caractéristiques du tournevis Poignée outil polyvalente
Taille (tournevis) TR 40 Poids(g) 129.2

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de clés polygonales à clé à douille 12 pièces, le numéro d'article est le suivant: 05138266001.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 05138266001.

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique