Agrandisseur de bits

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

05006174001

Référence pièce
05006174001
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

10.72 €

1 Disponible 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Overall length (mm) 178 Longueur de la lame(mm) 80 Type de lame Rond
Norme DIN DIN EN 60900 Appui Douille TORX Norme EN EN 60900
Diamètre de la poignée(mm) 33 Dimensions de la poignée 98 x 33 mm (Lx⌀) Longueur de poignée(mm) 98
Matériau (détails) Bronze à canon · isolé Matériau Acier à outils Propriétés des matériaux alliage|nickelage-chromage mat
Type de produit Tournevis Torx Plage d'utilisation (tournevis) VDE Caractéristiques du tournevis Poignée outil polyvalente
Taille (tournevis) T 20 Normes IEC 60900: 2004

Vous vous trouvez sur la page de Agrandisseur de bits, le numéro d'article est le suivant: 05006174001.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 05006174001.

Assistance technique