Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
05028071001
Overall length (mm) | 405 | Diamètre de la lame(mm) | 6 | Longueur de la lame(mm) | 300 |
---|---|---|---|---|---|
Type de lame | Rond | Appui | Douille TORX | Diamètre de la poignée(mm) | 37 |
Longueur de poignée(mm) | 105 | Matériau | Acier à outils | Propriétés des matériaux | alliage|nickelage-chromage mat |
Type de produit | Tournevis Torx | Plage d'utilisation (tournevis) | Atelier | Caractéristiques du tournevis | Poignée outil polyvalente |
Taille (tournevis) | T 25 | Poids(g) | 90 |
Vous vous trouvez sur la page de Jeu d'embouts à douille. Face à tête hexagonale, le numéro d'article est le suivant: 05028071001.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 05028071001.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles