Clé Crowfoot Crowfoot

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05028015001
05028055001
05138258001
05138262001
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall length (mm) Diamètre de la lame
(mm)
Longueur de la lame
(mm)
Appui Diamètre de la poignée
(mm)
Longueur de poignée
(mm)
Taille (tournevis) Poids
(g)

11.33 €

1 Disponible 4 jours 220-115Douille TORX37105T 30-

12.47 €

1 Disponible 4 jours 2206115Douille TORX37105T 3092.7

11.91 €

1 Disponible 4 jours 1413.560TORX BO2681TR 837.6

12.29 €

1 Disponible 4 jours 1984.5100TORX BO3398TR 2062

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de lame Rond Matériau Acier à outils Propriétés des matériaux alliage|nickelage-chromage mat
Type de produit Tournevis Torx Plage d'utilisation (tournevis) Atelier Caractéristiques du tournevis Poignée outil polyvalente

Assistance technique