Clé Crowfoot pied-de-biche

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05006183001
05027911001
05030402001
05030403001
05030405001
05074721001
05074780001
05074794001
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Torque Adjustment Range (cN/m) Torque Precision (±%) Overall length (mm) Diamètre de la lame
(mm)
Longueur de la lame
(mm)
Type de lame Norme DIN Appui Norme EN Diamètre de la poignée
(mm)
Longueur de poignée
(mm)
Matériau (détails) Matériau Propriétés des matériaux Taille du produit (hauteur)
(mm)
Type de produit Plage d'utilisation (tournevis) Caractéristiques du tournevis Taille
(mm)
Taille (tournevis) Taille de la clé
(mm)
Normes Poids
(g)

10.56 €

1 Disponible 4 jours --161-80RondDIN EN 60900Douille TORXEN 609002681-Acier à outilsalliage|nickelage-chromage mat-Tournevis TorxVDEPoignée outil polyvalente-T 7-IEC 60900:2004-

48.43 €

1 Disponible 4 jours 20010-465----37105Pointe Noir. · poignée : Forme Kraft. Avec protection anti-roulis. Multi-composantAcier à outilsphosphaté-Contrôleur de coupleAtelierPoignée outil polyvalente|calibrée|préréglée2.5-2.5-124

8.57 €

1 Disponible 4 jours --137------------Tournevis Torx-------

8.57 €

1 Disponible 4 jours --157------------Tournevis Torx-------

8.92 €

1 Disponible 4 jours --157------------Tournevis Torx-------

91.00 €

1 Disponible 4 jours --150-----------100Tournevis TorxAtelier------

138.69 €

1 Disponible 4 jours --142------------Tournevis Torx-------

62.03 €

1 Disponible 4 jours --133------------Tournevis Torx-------

Loading...

  1. 1

Assistance technique