Cliquet inversé avant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

05027932001

Référence pièce
05027932001
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

44.23 €

1 Disponible 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Torque Adjustment Range (cN/m) 120 Torque Precision (±%) 10 Diamètre de la lame(mm) 4
Longueur de la lame(mm) 65 Diamètre de la poignée(mm) 37 Longueur de poignée(mm) 105
Matériau (détails) Pointe Noir. · poignée : Forme Kraft. Avec protection anti-roulis. Multi-composant Matériau Acier à outils Propriétés des matériaux phosphaté
Type de produit Tournevis Torx Plage d'utilisation (tournevis) Atelier Caractéristiques du tournevis Poignée outil polyvalente|calibrée|préréglée
Taille (tournevis) T 8 Poids(g) 119

Vous vous trouvez sur la page de Cliquet inversé avant, le numéro d'article est le suivant: 05027932001.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 05027932001.

Assistance technique