Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
05028042001 |
05032053001 |
05074792001 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Torque Adjustment Range (cN/m) | Torque Precision (±%) | Overall length (mm) | Diamètre de la lame (mm) | Longueur de la lame (mm) | Type de lame | Appui | Diamètre de la poignée (mm) | Dimensions de la poignée (mm) | Longueur de poignée (mm) | Matériau | Propriétés des matériaux | Type de produit | Plage d'utilisation (tournevis) | Caractéristiques du tournevis | Taille (tournevis) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.08 € | 1 | Disponible | 4 jours | 120 | 10 | - | - | - | - | - | 37 | - | 105 | Acier à outils | phosphaté | Contrôleur de couple | Atelier | Poignée outil polyvalente|préréglée | 8 IP | 119 | ||
9.60 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | 178 | 4 | 80 | Rond | Douille TORX | 33 | 98 | 98 | Acier inoxydable | - | Tournevis Torx | Atelier | Poignée outil polyvalente | T 15 | - | ||
62.03 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | 133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tournevis Torx | - | - | - | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Torque Adjustment Range (cN/m)
Torque Precision (±%)
Overall length (mm)
Diamètre de la lame(mm)
Longueur de la lame(mm)
Type de lame
Appui
Diamètre de la poignée(mm)
Dimensions de la poignée(mm)
Longueur de poignée(mm)
Matériau
Propriétés des matériaux
Type de produit
Plage d'utilisation (tournevis)
Caractéristiques du tournevis
Taille (tournevis)
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles