Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
05027912001 |
05027930001 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Torque Adjustment Range (cN/m) | Type de produit | Taille (mm) | Taille (tournevis) | Taille de la clé (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.61 € | 1 | Disponible | 4 jours | 300 | Contrôleur de couple | 3.0 | - | 3 | 121 | ||
43.09 € | 1 | Disponible | 4 jours | 60 | Tournevis Torx | - | T 6 | - | 119 |
Loading...
Torque Precision (±%) | 10 | Diamètre de la lame(mm) | 4 | Longueur de la lame(mm) | 65 |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre de la poignée(mm) | 37 | Longueur de poignée(mm) | 105 | Matériau (détails) | Pointe Noir. · poignée : Forme Kraft. Avec protection anti-roulis. Multi-composant |
Matériau | Acier à outils | Propriétés des matériaux | phosphaté | Plage d'utilisation (tournevis) | Atelier |
Caractéristiques du tournevis | Poignée outil polyvalente|calibrée|préréglée |
Configurer
Propriétés de base
Torque Adjustment Range (cN/m)
Type de produit
Taille(mm)
Taille (tournevis)
Taille de la clé(mm)
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles