Bits métrique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

05006179001

Référence pièce
05006179001
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

14.33 €

1 Disponible 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Overall length (mm) 262 Longueur de la lame(mm) 150 Type de lame Rond
Norme DIN DIN EN 60900 Appui Douille TORX Norme EN EN 60900
Diamètre de la poignée(mm) 40 Longueur de poignée(mm) 112 Matériau Acier à outils
Propriétés des matériaux alliage|nickelage-chromage mat Type de produit Tournevis Torx Plage d'utilisation (tournevis) VDE
Caractéristiques du tournevis Poignée outil polyvalente Taille (tournevis) T 40 Normes IEC 60900:2004

Vous vous trouvez sur la page de Bits métrique, le numéro d'article est le suivant: 05006179001.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 05006179001.

Assistance technique