Tapoter la tête combo

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05901
05902
05903
05904
05905
05930
5921
5922
5923
5924
5925
5926
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length (L)
(mm)
Type d’alésage Norme DIN Gradient
(mm)
Propriétés des matériaux Taille du produit (longueur)
(mm)
Longueur de filetage
(mm)
Type de filetage Porte-outil (perçage)

10.05 €

1 Disponible 3 jours 36Filetage métriqueDIN 31260.5--6.5métrique|M31/4" (6,3 mm)

10.05 €

1 Disponible 3 jours 36Filetage métriqueDIN 31260.7--9métrique|M41/4" (6,3 mm)

10.61 €

1 Disponible 3 jours 41Filetage métriqueDIN 31260.8--10métrique|M51/4" (6,3 mm)

10.05 €

1 Disponible 3 jours 44Filetage métriqueDIN 31261--12métrique|M61/4" (6,3 mm)

13.83 €

1 Disponible 3 jours 50Filetage métriqueDIN 31261.25--15métrique|M81/4" (6,3 mm)

87.39 €

1 Disponible 3 jours -------Métrique-

13.83 €

1 Disponible 3 jours -Filetage métriqueDIN 31260.5Étain366.5métrique|M3-

12.73 €

1 Disponible 3 jours -Filetage métriqueDIN 31260.7Étain399métrique|M4-

10.05 €

1 Disponible 3 jours -Filetage métriqueDIN 31260.8Étain4110métrique|M5-

13.83 €

1 Disponible 3 jours -Filetage métriqueDIN 31261Étain4412métrique|M6-

17.01 €

1 Disponible 3 jours -Filetage métriqueDIN 31261.25Étain5015métrique|M8-

20.32 €

1 Disponible 3 jours -Filetage métriqueDIN 31261.5Étain5918métrique|M10-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau (foret) HSS Type de produit Tapoter la tête combo Sens du filet Coupe à coupe, bouture

Assistance technique