Die métrique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03708
10401
10402
10403
10404
10405
10406
10407
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Screw size (Nominal) Diamètre du boulon
(mm)
Gradient
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (Ø)
(mm)

7.40 €

1 Disponible 3 jours M21.930.416516

4.48 €

1 Disponible 3 jours -2.920.520520

4.48 €

1 Disponible 3 jours -3.91-20520

4.48 €

1 Disponible 3 jours -4.9-20720

4.48 €

1 Disponible 3 jours -5.88120720

4.73 €

1 Disponible 3 jours -7.871.2525925

7.93 €

1 Disponible 3 jours -9.851.5301130

10.05 €

1 Disponible 3 jours -11.831.75381438

Loading...

  1. 1

Informations de base

Norme DIN DIN 223 Matériau (foret) HSS Type de produit Filière
Normes Conformément à la norme DIN 223 et EN 22568 Sens du filet Coupe à coupe, bouture Type de filetage Métrique

Assistance technique