Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
05931 |
05932 |
05933 |
05934 |
05935 |
05936 |
05937 |
05971 |
05972 |
05973 |
05974 |
05975 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Screw size (Nominal) | Overall Length (L) (mm) | Type d’alésage | Norme DIN | Gradient (mm) | Longueur de filetage (mm) | Type de filetage | Porte-outil (perçage) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | Convient aux trous débouchants | DIN 3126 | 0.5 | - | métrique|M3 | 1/4" (6,3 mm) | |
5.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 35 | Convient aux trous débouchants | DIN 3126 | 0.7 | - | métrique|M4 | 1/4" (6,3 mm) | |
6.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 36 | Convient aux trous débouchants | DIN 3126 | 0.8 | - | métrique|M5 | 1/4" (6,3 mm) | |
6.87 € | 1 | Disponible | 16 jours | - | - | Convient aux trous débouchants | DIN 3126 | 1 | - | métrique|M6 | 1/4" (6,3 mm) | |
9.00 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 40 | Convient aux trous débouchants | DIN 3126 | 1.25 | - | métrique|M8 | 1/4" (6,3 mm) | |
9.52 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 41 | Convient aux trous débouchants | DIN 3126 | 1.5 | - | métrique|M10 | 1/4" (6,3 mm) | |
35.52 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | Pour les trous de dégagement | DIN 3126 | - | - | métrique|M3 - M10 | 1/4" (6,3 mm) | |
15.96 € | 1 | Disponible | 3 jours | Mf12 | 51 | 10 x 5 mm | - | 1.5 | 16.5 | métrique (précision)|M12 x 1,5 | - | |
23.52 € | 1 | 3 jours | Mf16 | 51 | 14.5mm | - | 1.5 | 16.5 | métrique (précision)|M16 x 1,5 | - | ||
32.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | Mf20 | 51 | 18.5 mm | - | 1.5 | 16.5 | métrique (précision)|M20 x 1,5 | - | |
42.41 € | 1 | Disponible | 3 jours | Mf25 | 51 | 23.5 mm | - | 1.5 | 16.5 | métrique (précision)|M25 x 1,5 | - | |
67.43 € | 1 | Disponible | 3 jours | Mf32 | 51 | 30.5 mm | - | 1.5 | 16.5 | métrique (précision)|M32 x 1,5 | - |
Loading...
Matériau (foret) | HSS | Type de produit | Tête de frappe | Sens du filet | Coupe à coupe, bouture |
---|
Configurer
Propriétés de base
Screw size (Nominal)
Overall Length (L)(mm)
Type d’alésage
Norme DIN
Gradient(mm)
Longueur de filetage(mm)
Type de filetage
Porte-outil (perçage)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles