Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Screw size (Nominal) | Overall Length (L) (mm) | Type d’alésage | Norme DIN | Forme de coupe finale | Gradient (mm) | Matériau (foret) | Type de produit | Col carré (mm) | Résistance à la traction (max.) (N/mm²) | Longueur de filetage (mm) | Type de filetage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.21 € | 1 | Disponible | 3 jours | Mf12 | 100 | Pour presse Filin ISO | DIN 374 | Forme C | 1.5 | HSS-E | Tête de taraudage CNC | 7 | - | 22 | métrique (précision)|M12 x 1,5 | |
30.13 € | 1 | Disponible | 3 jours | Mf16 | 100 | Pour presse Filin ISO | DIN 374 | Forme C | 1.5 | HSS-E | Tête de taraudage CNC | 9 | - | 22 | métrique (précision)|M16 x 1,5 | |
38.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | Mf20 | 125 | Pour presse Filin ISO | DIN 374 | Forme C | 1.5 | HSS-E | Tête de taraudage CNC | 12 | - | 25 | métrique (précision)|M20 x 1,5 | |
85.20 € | 1 | Disponible | 3 jours | Mf32 | 150 | Pour presse Filin ISO | DIN 374 | Forme C | 1.5 | HSS-E | Tête de taraudage CNC | 18 | - | 28 | métrique (précision)|M32 x 1,5 | |
56.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | Mf25 | - | Pour presse Filin ISO | DIN 374 | Forme C | 1.5 | HSS-E | Tête de taraudage CNC | 14.5 | - | 28 | métrique (précision)|M25 x 1,5 | |
6.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 56 | Pour alésage traversant avec meulage métrique ISO DIN 13 | DIN 371 | Forme B | 0.5 | HSS | Tête de taraudage CNC | - | - | 11 | métrique|M3 | |
6.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 63 | Pour alésage traversant avec meulage métrique ISO DIN 13 | DIN 371 | Forme B | 0.7 | HSS | Tête de taraudage CNC | - | - | 13 | métrique|M4 | |
6.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 70 | Pour alésage traversant avec meulage métrique ISO DIN 13 | DIN 371 | Forme B | 0.8 | HSS | Tête de taraudage CNC | - | - | 16 | métrique|M5 | |
6.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 80 | Pour alésage traversant avec meulage métrique ISO DIN 13 | DIN 371 | Forme B | 1 | HSS | Tête de taraudage CNC | - | - | 19 | métrique|M6 | |
9.00 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 90 | Pour alésage traversant avec meulage métrique ISO DIN 13 | DIN 371 | Forme B | 1.25 | HSS | Tête de taraudage CNC | - | - | 22 | métrique|M8 | |
8.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 100 | Pour alésage traversant avec meulage métrique ISO DIN 13 | DIN 371 | Forme B | 1.5 | HSS | Tête de taraudage CNC | - | - | 24 | métrique|M10 | |
52.20 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | Pour alésage traversant avec meulage métrique ISO DIN 13 | DIN 371 | Forme B | - | HSS | Jeu de têtes de taraudage CNC | - | - | - | métrique|M3 - M12 | |
17.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | Pour trous borgnes | DIN 371 | - | - | HSS | Tête de taraudage CNC | - | - | - | métrique|M12 | |
8.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | Pour trous borgnes | DIN 371 | - | - | HSS | Tête de taraudage CNC | - | - | - | métrique|M3 | |
7.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | Pour trous borgnes | DIN 371 | - | - | HSS | Tête de taraudage CNC | - | - | - | métrique|M4 | |
8.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | Pour trous borgnes | DIN 371 | - | - | HSS | Tête de taraudage CNC | - | - | - | métrique|M5 | |
8.45 € | 1 | Disponible | 31 jours | - | - | Pour trous borgnes | DIN 371 | - | - | HSS | Tête de taraudage CNC | - | - | - | métrique|M6 | |
10.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | Pour trous borgnes | DIN 371 | - | - | HSS | Tête de taraudage CNC | - | - | - | métrique|M8 | |
11.68 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 100 | Pour trous borgnes | DIN 371 | - | - | HSS | Tête de taraudage CNC | - | - | - | métrique|M10 | |
14.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | M2 | - | Pour les trous de dégagement | DIN 371 | Forme B | 0.4 | HSS-E | Tête de taraudage CNC | 2.1 | 1000 | 8 | Métrique | |
14.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | M2.5 | - | Pour les trous de dégagement | DIN 371 | Forme B | 0.45 | HSS-E | Tête de taraudage CNC | 2.1 | 1000 | 9 | Métrique | |
13.83 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 56 | Pour les trous de dégagement | DIN 371 | Forme B | 0.5 | HSS-E | Tête de taraudage CNC | 2.7 | 1000 | 11 | métrique|M3 | |
13.83 € | 1 | Disponible | 11 jours | - | 63 | Pour les trous de dégagement | DIN 371 | Forme B | 0.7 | HSS-E | Tête de taraudage CNC | 3.4 | 1000 | 13 | métrique|M4 | |
12.73 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 70 | Pour les trous de dégagement | DIN 371 | Forme B | 0.8 | HSS-E | Tête de taraudage CNC | 4.9 | 1000 | 16 | métrique|M5 | |
12.73 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 80 | Pour les trous de dégagement | DIN 371 | Forme B | 1 | HSS-E | Tête de taraudage CNC | 4.9 | 1000 | 19 | métrique|M6 | |
13.83 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 90 | Pour les trous de dégagement | DIN 371 | Forme B | 1.25 | HSS-E | Tête de taraudage CNC | 6.2 | 1000 | 22 | métrique|M8 | |
17.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 100 | Pour les trous de dégagement | DIN 371 | Forme B | 1.5 | HSS-E | Tête de taraudage CNC | 8 | 1000 | 16 | métrique|M10 | |
11.68 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 56 | Pour les trous de dégagement | DIN 371 | Forme B | 0.5 | HSS-E | Tête de taraudage CNC | 2.7 | 850 | 11 | métrique|M3 | |
11.68 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 56 | Pour les trous de dégagement | DIN 371 | Forme B | 0.7 | HSS-E | Tête de taraudage CNC | 3.4 | 850 | 11 | métrique|M4 | |
12.73 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 70 | Pour les trous de dégagement | DIN 371 | Forme B | 0.8 | HSS-E | Tête de taraudage CNC | 4.9 | 850 | 16 | métrique|M5 | |
12.73 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 80 | Pour les trous de dégagement | DIN 371 | Forme B | 1 | HSS-E | Tête de taraudage CNC | 4.9 | 850 | 19 | métrique|M6 | |
14.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 90 | Pour les trous de dégagement | DIN 371 | Forme B | 1.25 | HSS-E | Tête de taraudage CNC | 6.2 | 850 | 22 | métrique|M8 | |
14.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 100 | Pour les trous de dégagement | DIN 371 | Forme B | 1.5 | HSS-E | Tête de taraudage CNC | 8 | 850 | 24 | métrique|M10 | |
13.83 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 56 | Pour les trous de dégagement | DIN 371 | Forme B | 0.5 | HSS-E | Tête de taraudage CNC | 2.7 | 1200 | 11 | métrique|M3 | |
20.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 63 | Pour les trous de dégagement | DIN 371 | Forme B | 0.7 | HSS-E | Tête de taraudage CNC | 3.4 | 1200 | 13 | métrique|M4 | |
14.89 € | 1 | Disponible | 19 jours | - | 70 | Pour les trous de dégagement | DIN 371 | Forme B | 0.8 | HSS-E | Tête de taraudage CNC | 4.9 | 1200 | 16 | métrique|M5 | |
14.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 80 | Pour les trous de dégagement | DIN 371 | Forme B | 1 | HSS-E | Tête de taraudage CNC | 4.9 | 1200 | 19 | métrique|M6 | |
17.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 90 | Pour les trous de dégagement | DIN 371 | Forme B | 1.25 | HSS-E | Tête de taraudage CNC | 6.2 | 1200 | 22 | métrique|M8 | |
19.27 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | Pour les trous de dégagement | DIN 376 | Forme B | 1.75 | HSS-E | Tête de taraudage CNC | 7 | 1000 | 29 | métrique|M12 | |
15.96 € | 1 | Disponible | 3 jours | M2 | - | - | DIN 371 | 35° RSP | 0.4 | HSS-E | Tête de taraudage CNC | 2.1 | - | 8 | Métrique | |
12.73 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 56 | - | DIN 371 | 35° RSP | 0.5 | HSS-E | Tête de taraudage CNC | 2.7 | - | 11 | métrique|M3 | |
13.83 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 63 | - | DIN 371 | 35° RSP | 0.7 | HSS-E | Tête de taraudage CNC | 3.4 | - | 13 | métrique|M4 | |
12.73 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 70 | - | DIN 371 | Forme B | 0.8 | HSS-E | Tête de taraudage CNC | 4.9 | - | 16 | métrique|M5 | |
12.73 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 80 | - | DIN 371 | 35° RSP | 1 | HSS-E | Tête de taraudage CNC | 4.9 | - | 19 | métrique|M6 | |
17.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 56 | Pour les trous de dégagement | DIN 371 | 35° RSP | 0.5 | HSS-E | Tête de taraudage CNC | 2.7 | 850 | 11 | métrique|M3 | |
15.96 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 63 | Pour les trous de dégagement | DIN 371 | 35° RSP | 0.7 | HSS-E | Tête de taraudage CNC | 3.4 | 850 | 13 | métrique|M4 | |
15.96 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 70 | Pour les trous de dégagement | DIN 371 | 35° RSP | 0.8 | HSS-E | Tête de taraudage CNC | 4.9 | 850 | 16 | métrique|M5 | |
17.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 80 | Pour les trous de dégagement | DIN 371 | 35° RSP | 1 | HSS-E | Tête de taraudage CNC | 4.9 | 850 | 19 | métrique|M6 | |
19.27 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 90 | Pour les trous de dégagement | DIN 371 | 35° RSP | 1.25 | HSS-E | Tête de taraudage CNC | 6.2 | 850 | 22 | métrique|M8 | |
114.71 € | 1 | Disponible | 20 jours | - | - | Pour trous borgnes | DIN 371 | Forme C | - | HSS-E | Tête de taraudage CNC | - | - | - | métrique|M3 - M12 | |
17.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 56 | Pour trous borgnes | DIN 371 | Forme B | 0.5 | HSS-E | Tête de taraudage CNC | 2.7 | - | 11 | métrique|M3 | |
15.96 € | 1 | Disponible | 59 jours | - | 63 | Pour trous borgnes | DIN 371 | Forme B | 0.7 | HSS-E | Tête de taraudage CNC | 3.4 | - | 13 | métrique|M4 | |
17.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 70 | Pour trous borgnes | DIN 371 | Forme B | 0.8 | HSS-E | Tête de taraudage CNC | 4.9 | - | 16 | métrique|M5 | |
17.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 80 | Pour trous borgnes | DIN 371 | Forme B | 1 | HSS-E | Tête de taraudage CNC | 4.9 | - | 19 | métrique|M6 | |
20.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 90 | Pour trous borgnes | DIN 371 | Forme B | 1.25 | HSS-E | Tête de taraudage CNC | 6.2 | - | 22 | métrique|M8 |
Loading...
Sens du filet | Coupe à coupe, bouture |
---|
Configurer
Propriétés de base
Screw size (Nominal)
Overall Length (L)(mm)
Type d’alésage
Norme DIN
Forme de coupe finale
Gradient(mm)
Matériau (foret)
Type de produit
Col carré(mm)
Résistance à la traction (max.)(N/mm²)
Longueur de filetage(mm)
Type de filetage
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles