Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
00469 |
00502 |
00523 |
00559 |
00601 |
1610004 |
1610008 |
1610012 |
1610016 |
1610020 |
1610024 |
1610028 |
70551 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Screw size (Nominal) | Overall Length (L) (mm) | Type d’alésage | Norme DIN | Gradient (mm) | Col carré (mm) | Longueur de filetage (mm) | Type de filetage | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.47 € | 1 | Disponible | 3 jours | Mf12 | - | Dimensions des presse Filin ISO | DIN 2181 | 1.5 | - | - | métrique (précision)|M12 x 1,5 | - | |
29.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | Mf16 | - | Dimensions des presse Filin ISO | DIN 2181 | 1.5 | - | - | métrique (précision)|M16 x 1,5 | - | |
36.60 € | 1 | Disponible | 3 jours | Mf20 | - | Dimensions des presse Filin ISO | DIN 2181 | 1.5 | - | - | métrique (précision)|M20 x 1,5 | - | |
67.43 € | 1 | Disponible | 30 jours | Mf25 | - | Dimensions des presse Filin ISO | DIN 2181 | 1.5 | - | - | métrique (précision)|M25 x 1,5 | - | |
102.69 € | 1 | Disponible | 3 jours | Mf32 | - | Dimensions des presse Filin ISO | DIN 2181 | 1.5 | - | - | métrique (précision)|M32 x 1,5 | - | |
11.68 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 40 | Pour filetage métrique ISO DIN 13 | DIN 352 | 0.5 | 2.7 | 11 | métrique|M3 | - | |
12.73 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 45 | Pour filetage métrique ISO DIN 13 | DIN 352 | 0.7 | 3.4 | 13 | métrique|M4 | - | |
12.73 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 50 | Pour filetage métrique ISO DIN 13 | DIN 352 | 0.8 | 4.9 | 16 | métrique|M5 | - | |
12.73 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | 50 | Pour filetage métrique ISO DIN 13 | DIN 352 | 1 | 4.9 | 19 | métrique|M6 | - | |
13.83 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 56 | Pour filetage métrique ISO DIN 13 | DIN 352 | 1.25 | 4.9 | 22 | métrique|M8 | - | |
17.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 70 | Pour filetage métrique ISO DIN 13 | DIN 352 | 1.5 | 5.5 | 24 | métrique|M10 | - | |
20.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 75 | Pour filetage métrique ISO DIN 13 | DIN 352 | 1.75 | 7 | 29 | métrique|M12 | - | |
114.71 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | DIN 352 | - | - | - | Métrique | HSS |
Loading...
Matériau (foret) | HSS | Type de produit | Jeu de tarauds à main | Sens du filet | Coupe à coupe, bouture |
---|
Configurer
Propriétés de base
Screw size (Nominal)
Overall Length (L)(mm)
Type d’alésage
Norme DIN
Gradient(mm)
Col carré(mm)
Longueur de filetage(mm)
Type de filetage
Type (divers)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles