Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
7265000 |
7266000 |
7267000 |
7704010 |
7705010 |
7706010 |
7707010 |
7708010 |
7709010 |
7710010 |
7712010 |
7714010 |
7716010 |
7736010 |
7737010 |
7738010 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre du petit trou (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (Ø) (mm) | Porte-outil (perçage) | Longueur totale (mm) | Longueur de travail (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.96 € | 1 | Disponible | 3 jours | 4 | 80 | 4 | 1/4" (6,3 mm) | 80 | 30 | |
2.07 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | 95 | 5 | 1/4" (6,3 mm) | 95 | 30 | |
2.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | 110 | 6 | 1/4" (6,3 mm) | 110 | 30 | |
1.76 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 70 | 4 | Forme du cylindre | 70 | 40 | |
1.85 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 85 | 5 | Forme du cylindre | 85 | 50 | |
2.28 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 100 | 6 | Forme du cylindre | 100 | 60 | |
2.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7 | 100 | 7 | Forme du cylindre | 100 | 60 | |
3.33 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 120 | 8 | Forme du cylindre | 120 | 80 | |
3.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | 9 | 120 | 9 | Forme du cylindre | 120 | 80 | |
4.39 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 120 | 10 | Forme du cylindre | 120 | 80 | |
5.05 € | 1 | Disponible | 6 jours | 12 | 150 | 12 | Forme du cylindre | 150 | 90 | |
4.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | 14 | 150 | 14 | Forme du cylindre | 150 | 90 | |
5.59 € | 1 | 6 jours | 16 | 150 | 16 | Forme du cylindre | 150 | 90 | ||
3.44 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 200 | 6 | Forme du cylindre | 200 | 135 | |
4.48 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 200 | 8 | Forme du cylindre | 200 | 135 | |
4.48 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 200 | 10 | Forme du cylindre | 200 | 135 |
Loading...
Matériau (foret) | Métal au carbure | Adéquation des matériaux | Maçonnerie|Pierre | Type de produit | Foret hélicoïdal à maçonnerie |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diamètre du petit trou(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (Ø)(mm)
Porte-outil (perçage)
Longueur totale(mm)
Longueur de travail(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles