Foret hélicoïdal en métal

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05104610001
05104611001
05104612001
05104613001
05104614001
05104615001
05104616001
05104617001
05104618001
05104619001
05104620001
05104621001
05104622001
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre du petit trou
(mm)
Longueur totale
(mm)
Longueur de travail
(mm)

5.56 €

1 Disponible 4 jours 33816

5.60 €

1 Disponible 4 jours 3.14018

5.60 €

1 Disponible 4 jours 3.34018

5.73 €

1 Disponible 4 jours 44420

5.73 €

1 Disponible 4 jours 4.14420

5.75 €

1 Disponible 4 jours 4.24520

5.81 €

1 Disponible 4 jours 55026

7.07 €

1 Disponible 4 jours 5.15026

6.24 €

1 Disponible 4 jours 65026

6.33 €

1 Disponible 4 jours 6.85030

7.04 €

1 Disponible 4 jours 85132

7.35 €

1 Disponible 4 jours 8.55333

8.12 €

1 Disponible 4 jours 105438

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau (foret) HSS Adéquation des matériaux Métal Type de produit Foret hélicoïdal en métal
Porte-outil (perçage) 1/4" (6,3 mm)

Assistance technique