Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de la lame (mm) | Longueur de la lame (mm) | Norme DIN | Appui | Norme EN | Matériau | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille (tournevis) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.87 € | 1 | Disponible | 3 jours | 4.5 | 25 | DIN ISO 8764 | Frearson | - | Acier au chrome-vanadium | 81 | PH 1 | |
7.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | 25 | DIN ISO 8764 | Frearson | - | Acier au chrome-vanadium | 81 | PH 2 | |
9.00 € | 1 | Disponible | 3 jours | 4.5 | 25 | DIN ISO 8764 | Frearson | - | Acier au chrome-vanadium | 81 | PZ 1 | |
9.52 € | 1 | Disponible | 11 jours | 6 | 25 | DIN ISO 8764 | Frearson | - | Acier au chrome-vanadium | 81 | PZ 2 | |
9.52 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5.4 | 60 | DIN ISO 8764 | Frearson | EN 60900 | Acier au chrome-vanadium | 145 | PH 0 | |
11.68 € | 1 | Disponible | 3 jours | 7.3 | 80 | DIN ISO 8764 | Frearson | EN 60900 | Acier au chrome-vanadium | 180 | PH 1 | |
13.83 € | 1 | Disponible | 3 jours | 9.2 | 100 | DIN ISO 8764 | Frearson | EN 60900 | Acier au chrome-vanadium | 210 | PH 2 | |
18.09 € | 1 | Disponible | 3 jours | 11.2 | 150 | DIN ISO 8764 | Frearson | EN 60900 | Acier au chrome-vanadium | 270 | PH 3 | |
23.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | 13.2 | 200 | DIN ISO 8764 | Frearson | EN 60900 | Acier au chrome-vanadium | 320 | PH 4 | |
11.68 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5.4 | 60 | DIN ISO 8764 | Frearson | EN 60900 | Acier au chrome-vanadium | 145 | PZ 0 | |
12.73 € | 1 | Disponible | 3 jours | 7.3 | 80 | DIN ISO 8764 | Frearson | EN 60900 | Acier au chrome-vanadium | 180 | PZ 1 | |
17.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | 9.2 | 100 | DIN ISO 8764 | Frearson | EN 60900 | Acier au chrome-vanadium | 210 | PZ 2 | |
19.27 € | 1 | Disponible | 3 jours | 11.2 | 150 | DIN ISO 8764 | Frearson | EN 60900 | Acier au chrome-vanadium | 270 | PZ 3 | |
25.68 € | 1 | Disponible | 11 jours | 13.2 | 200 | DIN ISO 8764 | Frearson | EN 60900 | Acier au chrome-vanadium | 320 | PZ 4 | |
14.89 € | 1 | Disponible | 11 jours | - | 80 | DIN ISO 8764 | Frearson | - | Acier au chrome-vanadium | 185 | PH 1 | |
15.96 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 100 | DIN ISO 8764 | Frearson | - | Acier au chrome-vanadium | 205 | PH 2 | |
19.27 € | 1 | Disponible | 11 jours | - | 150 | DIN ISO 8764 | Frearson | - | Acier au chrome-vanadium | 270 | PH 3 | |
25.68 € | 1 | Disponible | 11 jours | - | 200 | DIN ISO 8764 | Frearson | - | Acier au chrome-vanadium | 320 | PH 4 | |
13.83 € | 1 | Disponible | 39 jours | - | 80 | DIN ISO 8764 | Frearson | - | Acier au chrome-vanadium | 185 | PZ 1 | |
15.96 € | 1 | Disponible | 11 jours | - | 100 | DIN ISO 8764 | Frearson | - | Acier au chrome-vanadium | 205 | PZ 2 | |
21.40 € | 1 | Disponible | 39 jours | - | 150 | DIN ISO 8764 | Frearson | - | Acier au chrome-vanadium | 270 | PZ 3 | |
10.05 € | 1 | Disponible | 11 jours | 4.5 | 100 | DIN ISO 8764 | Frearson | - | Acier au chrome-vanadium | 200 | PH 1 | |
13.83 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | 150 | DIN ISO 8764 | Frearson | - | Acier au chrome-vanadium | 260 | PH 2 | |
42.41 € | 1 | Disponible | 11 jours | - | 100 | - | Frearson | - | Acier au chrome-vanadium | 210 | PH 2 | |
15.96 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 80 | - | Frearson | EN 60900 | Acier au chrome-vanadium | 180 | PH 1 | |
19.27 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 100 | - | Frearson | EN 60900 | Acier au chrome-vanadium | 210 | PH 2 | |
17.01 € | 1 | Disponible | 11 jours | - | 80 | - | Frearson | EN 60900 | Acier au chrome-vanadium | 180 | PZ 1 | |
19.27 € | 1 | Disponible | 13 jours | - | 100 | - | Frearson | EN 60900 | Acier au chrome-vanadium | 210 | PZ 2 | |
13.83 € | 1 | Disponible | 39 jours | - | 80 | DIN ISO 8764 | Frearson | - | Acier au chrome-vanadium | 180 | PH 1 | |
9.00 € | 1 | Disponible | 11 jours | 3 | 60 | DIN ISO 8764 | Frearson | - | Acier au chrome-vanadium | 145 | PH 0 | |
9.52 € | 1 | Disponible | 3 jours | 4.5 | 80 | DIN ISO 8764 | Frearson | - | Acier au chrome-vanadium | 180 | PH 1 | |
11.68 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17.01 € | 1 | Disponible | 39 jours | 8 | 150 | DIN ISO 8764 | Frearson | - | Acier au chrome-vanadium | 270 | PH 3 | |
21.40 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 200 | DIN ISO 8764 | Frearson | - | Acier au chrome-vanadium | 320 | PH 4 | |
13.83 € | 1 | Disponible | 3 jours | 4.5 | 200 | DIN ISO 8764 | Frearson | - | Acier au chrome-vanadium | 300 | PH 1 | |
13.83 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | 200 | DIN ISO 8764 | Frearson | - | Acier au chrome-vanadium | 310 | PH 2 | |
10.05 € | 1 | Disponible | 11 jours | 3 | 60 | DIN ISO 8764 | Frearson | - | Acier au chrome-vanadium | 145 | PZ 0 | |
10.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 4.5 | 80 | DIN ISO 8764 | Frearson | - | Acier au chrome-vanadium | 180 | PZ 1 | |
14.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | 100 | DIN ISO 8764 | Frearson | - | Acier au chrome-vanadium | 210 | PZ 2 | |
21.40 € | 1 | Disponible | 11 jours | 8 | 150 | DIN ISO 8764 | Frearson | - | Acier au chrome-vanadium | 270 | PZ 3 | |
24.60 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 200 | DIN ISO 8764 | Frearson | - | Acier au chrome-vanadium | 320 | PZ 4 |
Loading...
Type de produit | Tournevis Philips |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diamètre de la lame(mm)
Longueur de la lame(mm)
Norme DIN
Appui
Norme EN
Matériau
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille (tournevis)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles