Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Head (diameter) (mm) | Overall Length (mm) | Head material | Handle material | Caractéristiques du marteau | Matériau de la poignée | Matériau (tête de marteau) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | 30 | 305 | - | - | - | - | - | 460 | |
47.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | 35 | 310 | - | - | - | - | - | 690 | |
40.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | 25 | 270 | Polyamide | Autre | Sans rebond | Acier | - | - | |
142.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 335 | Autre | Autre | - | Acier | PVC | - | |
54.37 € | 1 | Disponible | 11 jours | - | 290 | Autre | Fibre de verre | - | - | PVC | - | |
33.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | 25 | 305 | - | - | - | - | - | 300 | |
91.76 € | 1 | 11 jours | - | 370 | Autre | Hickory | - | - | PVC | - | ||
175.33 € | 1 | Disponible | 11 jours | - | 880 | Autre | Hickory | - | - | PVC | - | |
301.37 € | 1 | Disponible | 11 jours | - | 1000 | Autre | Hickory | - | - | PVC | - | |
13.83 € | 1 | Disponible | 15 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11.68 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | |
39.83 € | 1 | Disponible | 3 jours | 30 | 290 | Polyamide | Autre | Sans rebond | Acier | - | - | |
43.49 € | 1 | Disponible | 3 jours | 35 | 295 | Polyamide | Autre | Sans rebond | Acier | - | - | |
45.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | 40 | 300 | Polyamide | Autre | Sans rebond | Acier | - | - | |
56.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | 50 | 310 | Polyamide | Autre | Sans rebond | Acier | - | - | |
47.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | 45 | 305 | Polyamide | Autre | Sans rebond | Acier | - | - | |
60.89 € | 1 | Disponible | 11 jours | - | 305 | Autre | Fibre de verre | - | - | PVC | - | |
65.25 € | 1 | Disponible | 11 jours | - | 310 | Autre | Fibre de verre | - | - | PVC | - | |
65.25 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 315 | Autre | Fibre de verre | - | - | PVC | - | |
74.28 € | 1 | Disponible | 11 jours | - | 320 | Autre | Fibre de verre | - | - | PVC | - | |
76.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 325 | Autre | Fibre de verre | - | - | PVC | - | |
125.63 € | 1 | Disponible | 11 jours | - | 335 | Autre | Fibre de verre | - | - | PVC | - | |
33.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | 30 | 330 | - | - | - | - | - | 470 | |
33.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | 35 | 335 | - | - | - | - | - | 590 | |
39.83 € | 1 | Disponible | 3 jours | 40 | 360 | - | - | - | - | - | 730 | |
45.67 € | 1 | Disponible | 11 jours | - | 365 | Autre | Hickory | - | - | PVC | - | |
43.49 € | 1 | Disponible | 3 jours | 50 | 370 | - | - | - | - | - | 1020 | |
85.20 € | 1 | Disponible | 11 jours | - | 370 | Autre | Hickory | - | - | PVC | - |
Loading...
Product Type | Marteau souple (tête en résine) |
---|
Configurer
Propriétés de base
Head (diameter)(mm)
Overall Length(mm)
Head material
Handle material
Caractéristiques du marteau
Matériau de la poignée
Matériau (tête de marteau)
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles