Cliquet avant/arrière

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
98 31
98 41
98 42
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Norme DIN Appui (cliquets) Taille Taille de la clé Normes/marques de certification Poids
(g)

95.07 €

1 4 jours DIN EN 609003/8" (10 mm)3/8" (10 mm)10 mm (3/8")-324

104.80 €

1 9 jours DIN EN 609001/2'' (12,5 mm)1/2'' (12,5 mm)12,5 mm (1/2")-625

106.34 €

1 9 jours DIN EN 60900|DIN ISO 33151/2'' (12,5 mm)1/2'' (12,5 mm)-ISO 3315599

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier au chrome-vanadium Type de produit Cliquet avant/arrière Normes IEC 60900. DIN EN 60900

Assistance technique