Visseuse à chocs sans fil

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
602205500
602205650
602205800
602205840
602205890
602317500
602395800
602395840
602396800
602396840
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Drilling Capacity: Ironwork
(mm)
Drilling Capacity: Woodwork
(mm)
Technologie de batterie Nombre de coups
(/min)
Capacité (mAh, Ah)
(Ah)
Plage de serrage du mandrin de percage Ralenti (des détails)
(rpm)
Diamètre du foret étagé max.
(mm)
Nombre de blocs d'alimentation inclus Alimentation électrique (Faible tension) Caractéristiques de l'outil électrique Porte-outil Niveaux de couple Couple (max.)
(Nm)
Type de transmission Type Tension
(V)
Poids, informations Poids
(g)

565.83 €

1 6 jours --LiHD-----2rechargeableavec batterie de rechange|avec accessoires--------

621.85 €

1 6 jours --LiHD-----2rechargeableavec batterie de rechange|avec accessoires--------

543.41 €

1 6 jours -------------------

279.45 €

1 Disponible 3 jours --Li-ion4250----0rechargeable---400--18--

308.12 €

1 48 jours --Li-ion-----0rechargeable------18--

213.68 €

1 Disponible 3 jours 1010Li-ion2700021.5 - 13 mm(1ère/2ème vitesse) 0 - 450/0 - 1800(Bois tendre/acier/maçonnerie) 20/10/102-y compris batterie de rechangeMandrin de perçage sans clavette15+2(Doux dure) 25/502 vitessesSB 18 L18pile rechargeable1600.0

514.28 €

1 6 jours --Li-ion-----2rechargeableavec batterie de rechange|avec valise-----18--

224.64 €

1 Disponible 3 jours --Li-ion-----0rechargeable---------

476.19 €

1 6 jours -------------------

279.45 €

1 5 jours --Li-ion4000--2900-0rechargeable--12---18pile rechargeable1300.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Visseuse à chocs sans fil

Assistance technique