Perceuse rapide sans fil

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

602217500

Référence pièce
602217500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

257.52 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Drilling Capacity: Ironwork(mm) 10 Drilling Capacity: Woodwork(mm) 20 Technologie de batterie Li-ion
Capacité (mAh, Ah)(Ah) 2 Plage de serrage du mandrin de percage 1 - 10 mm Ralenti (des détails)(/min) (1ère/2ème vitesse) 0 - 450 / 0 - 1600
Diamètre du foret étagé max.(mm) (Bois/ acier) 20/10 Nombre de blocs d'alimentation inclus 2 Caractéristiques de l'outil électrique avec batterie de rechange|avec valise
Type de produit Perceuse sans fil Vis ⌀ (max.) 8 mm Porte-outil Mandrin de perçage sans clavette
Niveaux de couple 20+1 Couple (max.)(Nm) (Doux dure) 24/48 Type de transmission 2 vitesses
Type BS 18 rapide Tension(V) 18 Poids, informations pile rechargeable
Poids(g) 1300.0

Vous vous trouvez sur la page de Perceuse rapide sans fil, le numéro d'article est le suivant: 602217500.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 602217500.

Assistance technique