Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
738013
Power Consumption(w) | 60 | Type | Type 1 éclairage | Temps de marche réglable (max.)(minimum) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Temps de marche réglable (min.)(s) | 5 | Base | E-27 | Type d'ampoule | Ampoule à économie d'énergie|LED (monochrome) |
Couleur | Blanc | Classe d'efficacité énergétique | Sans objet | Indice IP | IP44 |
Matériau (détails) | Aluminium | Tension de fonctionnement(V) | 230 | Taille du produit (hauteur)(cm) | 9.5 |
Taille du produit (Ø)(cm) | 27.5 | Type de produit | Plafonnier (+ détecteur de mouvement) | Classe de protection | II |
Note par ampoule(W) | 60 | Type (ampoule) | Circulaire |
Vous vous trouvez sur la page de Plafonnier, le numéro d'article est le suivant: 738013.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 738013.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles